ADN2871

新規設計には非推奨

レーザ・ダイオード・ドライバ、3.3V、シングル・ループ、50Mbps~4.25Gbps

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • SFP/SFFおよびSFF-8472 MSA規格準拠
  • SFP参考デザインを提供
  • 50Mbps~4.25Gbpsの動作
  • 自動平均パワー制御
  • 立上がり/立下がり時間:60ps(typ)
  • VCSEL、DFBまたはFPレーザの駆動
  • バイアス電流範囲:2~100mA
  • 変調電流範囲:5~90mA
  • レーザ障害アラームと自動レーザ・シャットダウン(ALS)
  • バイアス電流および変調電流のモニタリング
  • 電源動作:3.3V
  • パッケージ:4×4mmLFCSP
  • 電圧セットポイント制御
  • 抵抗セットポイント制御
  • ADN2870とピン互換
  • 電圧または抵抗でセットポイント制御

ADN2871
レーザ・ダイオード・ドライバ、3.3V、シングル・ループ、50Mbps~4.25Gbps
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADN2871
ADN2871 Evaluation Board

最新のディスカッション