ADN2882

製造中止

トランスインピーダンス・アンプ、4.25Gbps、低ノイズ、3.3V

製品の詳細

  • 採用技術:高性能SiGeプロセス
  • 帯域幅:3.4GHz(min)
  • 入力ノイズ電流密度:10pA/√Hz
  • 光感度:-22dBm
  • 差動トランスインピーダンス:4000V/A
  • 消費電力:75mW
  • 差動出力振幅:250mVp-p
  • 入力電流過負荷:+3.25dBm
  • 出力抵抗値:50Ωサイド
  • 低いカットオフ周波数:15kHz
  • オンチップPDフィルタ:RF=200Ω、CF=20pF
  • ダイのサイズ:0.7mm×1.2mm
ADN2882
トランスインピーダンス・アンプ、4.25Gbps、低ノイズ、3.3V
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADN2882
ADN2882 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品