DS4404
製造中2/4チャネル、I²C可変電流DAC
シンクまたはソース電流が可能な2個および4個のI²C可変電流ソース
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.09
Viewing:
製品の詳細
- 2個(DS4402)または4個(DS4404)の電流DAC
- 外付け抵抗で設定するDACごとのフルスケール範囲
- シンクモードとソースモードごとに各31個の設定値
- I²C対応のシリアルインタフェース
- 2個の3レベルアドレス端子によって同じI²Cバス上に9個のデバイス配置が可能
- 小型パッケージ(14ピンTDFN)
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 動作電圧:2.7V~5.5V
DS4402およびDS4404は、各々が電流のシンクまたはソースが可能な2個および4個のI²C可変電流DACをそれぞれ内蔵しています。各出力は、I²Cインタフェースで設定されるシンク設定値とソース設定値をそれぞれ31個備えています。外付け抵抗によって、各出力のフルスケール範囲とステップサイズを設定します。
アプリケーション
- 可変電流シンクまたはソース
- 電源調整
- 電源マージン
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS4404N+ | 14-LFCSP-3X3X0.75 | ||
DS4404N+T&R | 14-LFCSP-3X3X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
ds4404に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める