Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

ADUM4195-1

新規設計に推奨

固定ゲインとシングル・エンド出力を備えた絶縁型アンプ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 広入出力範囲:0.25V~4.3V(typ)
  • 絶縁された電圧計測を可能にする高インピーダンス入力
  • 固定ゲイン = 1
  • 小さいオフセット誤差とドリフト:25°Cで±5mV(max)、−22 μV/°C(typ)
  • 小さいゲイン誤差とドリフト:±0.5%(max)、±42ppm/°C(max)
  • 電源電圧範囲
    • VDD1:4.5V~5.5V
    • VDD2:4.5V~5.5V
  • 帯域幅:210kHz
  • 絶縁電圧:5000Vrms
  • 安全性と規制に関する認定(申請中)
    • UL認定:1分間で5000Vrms、UL 1577規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice #5Aに準拠
    • VDE適合性認定
    • DIN V VDE V 0884-11(VDE V 0884-11)
    • VIORM = 1401V peak
  • 広い動作温度範囲
    • 周囲温度:−40°C~+125°C
    • ジャンクション温度:150°C(max)
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
ADUM4195-1
固定ゲインとシングル・エンド出力を備えた絶縁型アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 1
ADuM6028 新規設計に推奨 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADUM4195
  • ADUM4195-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM4195-1

ADuM4195-1(固定ゲインとシングル・エンド出力を備えた絶縁型アンプ)の性能評価

機能と利点

  • SOIC-8パッケージのADuM4195-1絶縁型アンプ
  • ADuM6028-5BRIZ絶縁型オンボード電源
  • 絶縁された5V DCに追加の端子を介してアクセス可能
  • 2種類の入力オプション:
    • 最大1,000V DC(事前設定)
    • 最大200V DC(ユーザ設定可能)
  • 入力の逆極性保護

製品詳細

EVAL-ADuM4195-1EBZは、絶縁されたオンボード電源を備えたコンパクトな絶縁型DC電圧監視ボードで、ADUM4195-1の性能特性の設定とテストを容易に行うことができます。

このボードの入力側には、2つの独立した入力が備わっています。P1000入力は、最大1kV DCまで対応するよう事前設定されています。一方、P200入力は、200V DCを上限としてユーザが電圧を設定できます。他にも、ADUM4195-1の絶縁された5V DC電源とシャットダウン(SD)入力にアクセスするためのコネクタが用意されています。

このボードの出力側では、ADUM4195-1の出力に直接アクセスできるほか(事前設定)、抵抗とコンデンサを追加し、1次ローパス・フィルタとして使用することもできます。単一の5V DC電源で、ボードの入力側と出力側の両方に電力を供給することが可能です。一方、低消費電力が重視されるアプリケーションでは、オプションの電源ディスエーブル(PDIS)ピンを使用して、オンボード電源を無効にすることができます。

ADuM4195-1の詳細な仕様は、ADuM4195-1のデータシートに記載されています。EVAL-ADuM4195-1EBZを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADuM4195-1のデータシート参照してください。

EVAL-ADUM4195-1
ADuM4195-1(固定ゲインとシングル・エンド出力を備えた絶縁型アンプ)の性能評価

最新のディスカッション

ADUM4195-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品