ADSP-BF526
製造中低消費電力で高度なペリフェラルを装備、低待機電力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.19
製品の詳細
|
|
このプロセッサは、高性能の16/32ビットBlackfin組込みプロセッサ・コア、柔軟性に優れたキャッシュ・アーキテクチャ、拡張型のDMAサブシステム、ダイナミック・パワー・マネジメント(DPM)機能を特長としているため、システム設計者は民生、通信、工業/計測を含む幅広いポータブル・アプリケーションに対応する柔軟性の高いプラットフォームを開発できます。
Ethernet や Wi-Fi 802.11 a/b/gの様なネットワークで接続されたデバイスとのグルーレスな接続性を持つペリフェラルと電力効率の高いシグナルプロセッシング機能を持つADSP-BF526は、VoIP PhoneやIP CameraのようなIP接続のアプリケーションに最適です。
組込み型システム設計者にとってVoIPでの困難な問題は、経済的で配備が容易、かつ複数の市場間で性能がスケーラブルな処理ソリューションを選択することです。“売れ筋”の組込み型ソリューションでは、チャンネル数の少ない基本的なVoIPソリューションを組み込むことができ、さらにビデオ、ミュージック、画像、システム制御といった付加価値的な機能やサービスを加えるために十分な余力を持つプラットフォームを使って設計を行うアプローチを取ります。ADSP-BF526は、プロセッサ・コアを2個使ってVoIP機能を提供する従来型VoIP組込み型ソリューションとは異なり、ユニファイド・コア・アーキテクチャによるコンバージェント・ソリューションを実現します。このユニファイド・コア・アーキテクチャでは、音声やビデオの信号処理と、ネットワークやユーザ・インターフェースの要求を管理するRISC MCU処理を同時に行うことができます。1つのコンバージェント・プロセッサでVoIPの全機能を提供する独自の機能により、ソフトウェア開発環境の統一、システム・デバッグや配備の迅速化、システム全体コストの削減が可能になります。
今日の組込みアプリケーションにはIP保護が要求されます。ADSP-BF526 は、OTPメモリなどのファームウェアベースのソリューションを組み込むことでプログラム・コードに安全にアクセスするためのプライベート・キーを実装できるようにし、柔軟性およびアップグレード性と性能とを両立させるセキュリティ・スキームを実現します。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 47
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 1
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
情報 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF526BBCZ-3A | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
ADSP-BF526BBCZ-4A | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
ADSP-BF526KBCZ-3 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
ADSP-BF526KBCZ-4 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF526BBCZ-3A | 製造中 | |
ADSP-BF526BBCZ-4A | 製造中 | |
ADSP-BF526KBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF526KBCZ-4 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェア・モジュール 2
ソフトウェアおよびツール異常 1
軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 3
- ADSP-BF522/BF524/BF526 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 12x12 289-Ball CSP BGA Package (10/2009)
- ADSP-BF523/BF525/BF527 Rev 0.2 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 12x12 289-Ball CSP BGA Package (02/2009)
- ADSP-BF522/BF524/BF526 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 17x17 208-Ball CSP BGA Package (10/2009)
Blackfin Processors Software and Tools
ツールを開く