ADM1275

最終販売

PMBusインターフェース付きのホット・スワップ・コントローラ/デジタル電源モニタ

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.68
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 2V~20 Vの電源電圧を制御
  • 短絡応答時間: 370ns以下
  • 抵抗により5~25mVに設定する電流制限機能
  • 電流とVin/Voutのリードバックに使用する±1%の正確な12ビットADC
  • 複数の外付けNチャンネルFETに対するチャージ・ポンプ使用のゲート駆動
  • 最小RDSONを実現する高いゲート駆動能力
  • 厳しいFET SOA保護を可能にするフォールドバック機能
  • 電流故障時の自動リトライまたはラッチ・オフ
  • SOA用のプログラマブルな電流制限タイマ
ADM1275
PMBusインターフェース付きのホット・スワップ・コントローラ/デジタル電源モニタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

Hot Swap Controller Simulation Model Rev. 6

ツールを開く

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADM1275
ADM1275 Evaluation Board

最新のディスカッション