LT1468

製造中

90MHz、22V/μs、16ビット精度オペアンプ

製品モデル
14
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.63
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 90MHz利得帯域幅、f=100kHz
  • スルーレート:22V/μs
  • セトリング時間:900ns(AV = -1、150μV、10Vステップ)
  • 低歪み、100kHz、10VP-Pで-96.5dB
  • 最大入力オフセット電圧:75μV
  • 最大入力オフセット電圧ドリフト:2μV/℃
  • 最大(-)入力バイアス電流:10nA
  • 最小DC利得:1000V/mV
  • 最小出力振幅、2kΩ:±12.8V
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 入力ノイズ電圧:5nV/√Hz
  • 入力ノイズ電流:0.6pA/√Hz
  • 1k <RS <20kに最適化された総入力ノイズ
  • ±5Vおよび±15Vで仕様を規定
LT1468
90MHz、22V/μs、16ビット精度オペアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1
LT1468-2 新規設計に推奨 200MHz、30V/μs、16ビット精度、AV ≥ 2 オペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2135A

LTC2378-20 and LT1468 Demo | Converts ±10V Single-Ended Signal with 2ppm Linearity (requires DC590 or DC890)

製品詳細

Demonstration circuit 2135A shows a simple DC accurate ADC driver circuit that converts a ±10V single-ended input signal into a fully differential signal capable of driving the LTC2378-20 with a combined linearity error of only 2ppm. The LTC2378-20 is a low power, low noise 20-bit SAR ADC with a serial output that operates from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2378-20 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rate. The LTC2378-20 supports a ±5V fully differential input range with a 104dB SNR, consumes only 21mW and achieves ±2ppm INL max with no missing codes at 20 bits. The DC2135A is the PCB that goes with DN1032. Refer to this design note for the theory of operation for this demo circuit. An option for a pseudo differential input drive is provided.

DC2135A
LTC2378-20 and LT1468 Demo | Converts ±10V Single-Ended Signal with 2ppm Linearity (requires DC590 or DC890)
DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6 | シングル・オペアンプ用のマルチフットプリント汎用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品