ADA4097-2

新規設計に推奨

50 V, 130 kHz, 32.5 μA per Channel, Robust, Over-The-Top, Precision Op Amp

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.93
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Ultrawide common-mode input range: −VS − 0.1 V to −VS + 70 V
  • Wide power supply voltage range: +3 V to +50 V (to ±25 V for PSRR)
  • Low power supply current: 32.5 μA (typical)
  • Low input offset voltage: ±60 μV maximum
  • Low input offset voltage drift: ±1 μV/°C maximum (B grade)
  • Low input voltage noise
  • 6 Hz typical 1/f noise corner
  • 1000 nV p-p typical at 0.1 Hz to 10 Hz
  • GBP: 130 kHz typical for fTEST = 250 Hz
  • Slew rate: 0.1 V/μs typical at ΔVOUT = 4 V
  • Low power supply current shutdown: 20 μA maximum
  • Low input offset current: ±300 pA maximum
  • Large signal voltage gain: 120 dB minimum for ΔVOUT = 3.5 V
  • CMRR: 120 dB minimum at VCM = −0.1 V to +70 V
  • PSRR: 123 dB minimum at VSY = +3 V to ±25 V
  • Input overdrive tolerant with no phase reversal
  • ±2 kV HBM and ±1.25 kV FICDM
  • Wide temperature range: −55°C to +150°C (H grade)
  • Shutdown feature available for single 6-lead TSOT and dual 10-lead LFCSP packages
ADA4097-2
50 V, 130 kHz, 32.5 μA per Channel, Robust, Over-The-Top, Precision Op Amp
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4097-1
  • ADA4097-2

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADA4097-2

50V、130 kHz、チャンネルあたり32.5μAの堅牢な, Over-The-Top高精度オペアンプADA4097-2の評価

機能と利点

  • ADA4097-2用のフル機能の評価ボード
  • プロトタイプを効率的に構築可能
  • ユーザ定義の回路構成
  • テスト装置やその他の回路への接続を簡略化

製品詳細

EVAL-ADA4097-2EBZは、10ピンのリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用した、堅牢なOver-The-Top高精度オペアンプADA4097-2を評価します。EVAL-ADA4097-2EBZは、ゲイン1の構成を使用するよう事前設定されたボードです。

EVAL-ADA4097-2EBZの設計により、簡素化された効率的な使用が可能になります。EVAL-ADA4097-2EBZは、入力と出力にエッジマウントされたサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを備えており、テスト機器やその他の回路に効率的に接続できます。入出力に使用する代替オプションとして、バルク・テスト・ポイントも組み込まれています。最適化されたEVAL-ADA4097-2EBZのグランド・プレーン、コンポーネント配置、および電源により、回路の柔軟性とパフォーマンスを最大限に高めることができます。EVAL-ADA4097-2EBZは、表面実装技術(SMT)と、10μFバイパスコンデンサ(C1およびC4)を除く0603ケースサイズのコンポーネントの大部分を組み合わせて使用します。EVAL-ADA4097-2EBZには、さまざまなアプリケーション回路と構成を実装するためのオプションと柔軟性をユーザに提供する、未実装の抵抗パッドとコンデンサ・パッドもあります。

ユーザ・ガイドの図1は、EVAL-ADA4097-2EBZの表側を示し、図2は、EVAL-ADA4097-2EBZの裏側を示しています。

完全な仕様、デバイス操作の詳細、およびアプリケーション回路構成については、ADA4097-2データシートを参照してください。EVAL-ADA4097-2EBZを使用する場合は、ユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

EVAL-ADA4097-2
50V、130 kHz、チャンネルあたり32.5μAの堅牢な, Over-The-Top高精度オペアンプADA4097-2の評価

最新のディスカッション

ADA4097-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品