OP491
OP491
製造中オペアンプ、クワッド、レールtoレール入出力、単電源、マイクロパワー
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.93
Viewing:
製品の詳細
- 単電源動作:2.7~12V
- 広い入力電圧範囲
- レールtoレール出力振幅
- 低供給電流:300μA / アンプ
- 広帯域幅:3MHz
- スルーレート:0.5V/μs
- 低オフセット電圧:700μV
- 位相反転なし
OP191 / OP291 / OP491はそれぞれシングル、デュアルおよびクワッドで3MHz帯域幅の単電源マイクロパワー・アンプで、レールtoレール入出力を特長としています。+3Vの単電源から±5Vの両電源までの動作を保証しています。
製品の詳細は製品ビデオ: シングル / デュアル / クワッド OPアンプをご覧ください。
OP191ファミリーは、アナログ・デバイセズのCBCMOSプロセスで製造されており、独自の入力段を備えているため、いずれの電源が10Vを超えても安全で、位相の反転やラッチアップ現象がまったく生じません。出力電圧のスイングは電源の数mV以内で、電源の全範囲にわたってシンク電流とソース電流を持続できます。
アプリケーションとしては、携帯型の通信装置、電源の制御と保護、および幅広い出力範囲を持つトランスデューサ用のインターフェースなどがあります。またレールtoレールの入力特性を持つアンプが必要なセンサーには、ホール効果、ピエゾ電磁効果、および抵抗性のトランスデューサなどがあります。
入力と出力の両方にレールtoレールのスイング特性を備えることにより、単電源システムでマルチステージのフィルタを構築し、また高いS/N比を維持できます。
OP191 / OP291 / OP491は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定しています。OP191シングル・アンプとOP291デュアル・アンプは、8ピンのプラスチックDIPとSO表面実装パッケージで提供しています。クワッド・タイプのOP491には、14ピンのDIPと14ピンの狭体SOパッケージがあります。TSSOPのOP491については、工場にお問い合わせください。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP491GPZ | 14-Lead PDIP | ||
OP491GRUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
OP491GSZ | 14-Lead SOIC | ||
OP491GSZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
OP491GSZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
OP491GPZ | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP491GPZ | 製造中 | |
OP491GSZ | 製造中 | |
OP491GSZ-REEL | 製造中 | |
OP491GSZ-REEL7 | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP491GPZ | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
OP491GRUZ-REEL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
OP491GRUZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP491
OP491 SPICE Macro Models 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。