MAX9977
クワッド、低電力、1200Mbps ATEドライバ
製品の詳細
MAX9977はクワッド、低電力、高速のピンエレクトロニクス用ドライバで、チャネルごとに3レベルのピンドライバを内蔵しています。このドライバは広い電圧範囲と高速動作が特長で、ハイインピーダンスおよびアクティブ終端(第3レベルドライブ)モードを備え、低電圧振幅においても高いリニアリティを維持します。
MAX9977は50Ω (100ΩのLVDS)の終端抵抗を内蔵する高速の差動制御入力を備えています。この入力によって1.8Vおよび3.5V終端の0.4VP-P CMLに対応し、回路ボードに必要とするディスクリート部品点数を削減します。MAX9977ADは終端を内蔵していません。
3線式、低電圧のCMOS対応シリアルインタフェースが、MAX9977の低リークおよびトライステート/終端動作構成を設定します。
MAX9977の動作範囲は-1.5V~+6.5Vで(その他の動作範囲についてはお問い合わせください)、チャネル当りの最大電力損失はわずか0.8Wです。このデバイスは、14mm x 14mm x 0.1mmのボディ、0.5mmピッチの100ピンTQFPパッケージで提供されます。パッケージ上面の8mm x 8mmのエクスポーズドダイパッドによって、放熱が効率化されます。このデバイスは、+60℃~+100℃の内部ダイ温度範囲での動作が保証され、ダイ温度モニタ出力を備えています。
アプリケーション
- 中間性能システムオンチップATEおよびメモリアプリケーション
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 5 | ||
MAX9975 | デュアル、低電力、35mA負荷付き、1200Mbps ATEドライバ/コンパレータ | |
MAX9969 | デュアル、低電力、1200Mbps ATE | |
MAX9960 | デュアルフラッシュのピンエレクトロニクス/スーパボルテージスイッチマトリックス | |
MAX9949 | デュアル、ピン単位のパラメータ測定ユニット |
MAX9951 | デュアル、ピン単位のパラメ−タ測定ユニット | |
ピン・エレクトロニクス(PE)/ATEピン・ドライバ 2 | ||
MAX9963 | 製造中 | クワッド、低電力、500Mbps ATEドライバ/コンパレータ |
MAX9967 | 製造中 | 35mA負荷付き、デュアル、低電力、500Mbps ATEドライバ/コンパレータ |
最新のディスカッション
max9977に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める