MAX9939

製造中

入力VOSトリムおよび出力オペアンプを備えた、SPI設定可能なゲインアンプ(PGA)

広い範囲のアプリケーションに適した、SPIインタフェースを備えたプログラマブルゲインアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SPIで設定可能なゲイン:0.2V/V~157V/V
  • 非常に低い利得温度係数
  • R/C設定のアクティブフィルタ用のアンプ内蔵
  • 入力オフセット電圧補償
  • ±16Vまで入力保護
  • 13µAのソフトウェアシャットダウンモード
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 10ピンµMAXパッケージ
MAX9939
入力VOSトリムおよび出力オペアンプを備えた、SPI設定可能なゲインアンプ(PGA)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9939EVKIT

MAX9939の評価キット

機能と利点

  • USBポートから直接駆動
  • 実装済みマイクロコントローラによるSPIコマンド生成
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 表面実装部品
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9939の評価キット(EVキット)は、SPI™設定可能なゲインアンプ(PGA) MAX9939を評価するための完全実装および試験済み表面実装PCBです。その内蔵オペアンプは、デフォルトでマルチフィードバックアクティブフィルタとして設定されていますが、MAX9939を差動入力、差動出力プログラマブルゲインアンプとしての動作に再設定することもできます。このEVキットは、マイクロコントローラを搭載しており、USBポートを通じてPCからのコマンドを受け取ります。このEVキットは、USBバスから直接、または2.9V~5.5Vの単一電源電圧から駆動することができます。

また、このEVキットには、Windows® 2000/XP、およびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれており、MAX9939の機能を実行するシンプルなユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。このGUIは、MAX9939 ICの0.2V/V~157V/Vのプログラマブルゲイン、および入力オフセット電圧補償機能を検証します。

アプリケーション

  • アンプリフィケーション
  • 差動からシングルエンドへの変換
  • 差動入力、差動出力信号
  • 医療用信号調整
  • センサインタフェースおよび信号処理
  • センサレスモータ制御
  • ソナーおよび汎用データ収集

MAX9939EVKIT
MAX9939の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品