MAX98400A
製造中ステレオ、ハイパワー、D級アンプ
差動入力、電力制限、クリッピング防止、熱フォールドバック、および優れたEMI性能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.84
製品の詳細
- 広い電源電圧範囲:8V~28V
- 単一電源動作
- 低EMI:アクティブ放射制限
- クリッピングリミッタ
- 低い自己消費電流
- サーマルフォールドバック
- 過熱および過電流保護
D級アンプのMAX98400A/MAX98400Bは、高性能で放熱特性に優れたアンプソリューションを提供します。MAX98400Aは、2x20Wを8Ω負荷に、または1x40Wを4Ω負荷に供給します。MAX98400Bは、2x12Wを8Ω負荷に供給します。
内蔵の制限回路は、出力のクリッピング歪みを防止し、小型スピーカをトランジェント電圧から保護し、消費電力を低減します。
+120℃の接合部温度を超えた場合、サーマルフォールドバック機能がイネーブルされ、自動的に出力電力を低減することができます。堅牢な過電流保護に加え、従来のサーマル保護も使用可能です。
これらのICは、8V~28Vの単一電源で動作し67dBの高PSRRを提供するため、レギュレートされた電源は不要です。これらの製品は、12Vの電源の場合、最大90%の効率を実現します。
フィルタレス変調では、これらのICは、各出力に低コストのフェライトビーズおよび低値コンデンサのみを使用して、1mのケーブルでEN55022BのEMI制限に適合することができます。
両デバイスはともに、8つのディジタル制御された利得設定を備えています。
包括的なクリック/ポップノイズ抑制回路によって、シャットダウン時に発生するノイズが最小限に抑制されます。
MAX98400A/MAX98400Bは、それぞれ36ピンおよび24ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- LCDモニタ
- LCD/PDPテレビ
- MP3ドッキングステーション
- ノートブックPC
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX98400AETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX98400AETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max98400aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める