MAX98390
製造中ブースト内蔵D級アンプ、Dynamic Speaker Management内蔵
マイクロスピーカーの潜在能力を解放—2.5倍の音量とより深い低音を業界トップクラスの低消費電力で実現
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.21
製品の詳細
- 内蔵のスピーカー電流および電圧検出は外付け部品が不要
- 設定可能な10Vブーストコンバータ内蔵
- バイパスモード
- エンベロープトラッキング
- Dynamic Speaker Management内蔵
- 過熱保護
- 振動幅保護
- 低周波数拡張
- 8バンドパラメトリックイコライザー
- ダイナミックレンジ圧縮
- 知覚的電力低減
- デブザー
- ステレオ低音マネージメント
- 超低ノイズフロア
- 出力ノイズ:10µV
- ダイナミックレンジ:116dB
- 低歪み:0.01% THD+N
- 出力パワー(1% THD+N時、VVBAT = 4.3V)
- 8Ωに対し5.1W
- 4Ωに対し5.1W
- 出力パワー(10% THD+N時、VVBAT = 4.3V)
- 8Ωに対し6.2W
- 4Ωに対し6.2W
- システム効率
- 82% (8Ωに対し1.2W時、VVBAT = 3.7V)
- 86% (8Ωに対し0.45W時、VVBAT = 3.7V)
- 動的スピーカー出力FETスケーリング
- バッテリ電圧範囲:2.65V~5.5V
- I2S/16チャネルTDMおよびI2Cインタフェース
- D級エッジレート制御によってフィルタレス動作が可能
- 高度なブラウンアウト保護エンジン
- 包括的なクリック/ポップ抑制
- 堅牢な短絡および熱保護
- 省スペース、30ピンWLPパッケージ(2.468mm × 2.968mm、0.5mmピッチ)または36ピンWLPパッケージ(2.418mm × 2.608mm、0.4mmピッチ)
MAX98390は高効率モノラルD級DSMスマートアンプで、ブーストコンバータ、Dynamic Speaker Management™、および低出力時の効率を向上させるFETスケーリングを備えています。
ブーストコンバータの最大出力電圧は、最低2.65Vのバッテリ電圧から6.5V~10Vの範囲に0.125Vステップで設定可能です。ブーストコンバータは、自己消費電流を低減し中電力効率を向上させるバイパスモードに対応するとともに、出力電圧を自動的に調整して効率を最大化するエンベロープトラッキングにも対応します。ブーストされた電源は4Ωの負荷に対し最大6.2Wを10%のTHD+Nで効率的に供給します。
内蔵のIV検出およびDynamic Speaker Managementによって、より大音量で、豊かなオーディオが可能になるとともに、スピーカーを損傷から保護し、音質が向上します。
PCMインタフェースは、I2C制御を備えたスレーブまたはマスターデバイスとして、I2S、左詰め、および16チャネルTDM形式に対応します。BCLKまたはMCLKのいずれかを内部クロック源として使用することができるため、システムレベルの柔軟性が提供されます。
温度およびその他のステータスデータもI2Cインタフェースから読み取ることができます。
特許取得済みのアクティブ放射制限エッジレートとオーバーシュート制御回路はEMIを最小限に抑え、従来のD級デバイスに見られる出力フィルタは不要です。
柔軟なブラウンアウト検出エンジン(BDE)を設定することで、各種の電流制限、信号制限、およびクリップ機能を始動し、バッテリ電圧の低下を防ぐことができます。スレッショルド、ヒステリシス、およびアタック/リリースレートは設定可能です。
MAX98390Cは、0.4mmピッチ、36ピンウェハレベルパッケージで提供されます。MAX98390Dは、0.5mmピッチ、30ピンウェハレベルパッケージで提供されます。これらのデバイスは-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- スマートフォン
- タブレット
- ノートブックコンピュータ
- 1セルリチウムイオン機器
- IoT機器
- 玩具
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 3
製品ハイライト 1
ビデオ 32
デバイス・ドライバ 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX98390CEWX+ | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX98390CEWX+T | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX98390DEWV+ | 30-WLCSP-N/A | ||
MAX98390DEWV+T | 30-WLCSP-N/A | ||
MAX98390EWX+ | 36-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。