MAX98358
製造中PDM入力D級オーディオパワーアンプ
高性能、低ノイズデジタル入力D級アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.14
製品の詳細
- 単一電源動作範囲:2.5V~5.5V
- 出力:3.2W (4Ω、5V時)
- 自己消費電流:1.8mA (VDD = 3.7V)
- 効率:92% (RL = 8Ω、POUT = 1.5W)
- 出力ノイズ:29µVRMS (AV = 6dB)
- 低THD+N:0.013% (1kHz時)
- 対応PDM_CLKレート:1.84MHz~4.32MHzおよび5.28MHz~8.64MHz
- 左、右、または(左/2 + 右/2)の出力をサポート
- 高度なエッジレート制御によってフィルタレスD級出力を実現
- PSRR:77dB (217Hz時)
- 低RF感度によってGSM無線からTDMAノイズを除去
- 強力なクリック/ポップ抑制回路
- 堅牢な短絡および熱保護
- 省スペースのパッケージで提供:WLP (1.345mm x 1.435mm、0.4mmピッチ)、TQFN (3mm x 3mm)
MAX98358は、デジタルPDM (パルス密度変調)入力D級パワーアンプで、D級の効率を備えたAB級オーディオ性能を提供します。このICは、単一の利得選択入力(GAIN)によって設定される5つの選択可能な利得設定(3dB、6dB、9dB、12dB、および15dB)を提供します。このICは、左チャネル、右チャネル、または(左/2 + 右/2)の出力をステレオ入力データから生成するように設定可能です。
MAX98358は、ステレオパルス密度変調(SPDM)入力信号をDACに直接供給します。PDM_CLKの立上りエッジのデータは左チャネルのデータと見なされ、PDM_CLKの立下りエッジのデータは右チャネルとみなされます。クロックの立上りと立下りの両エッジのデータを合成することによって、SPDMデータ入力でモノラル合成機能も実装されています。
アクティブ放射制限、エッジレート制限、およびオーバーシュート制御回路によって、EMIが大幅に低減されます。フィルタレスのスペクトラム拡散変調方式によって従来のD級デバイスで使用される出力フィルタが不要になり、ソリューションの部品数が低減されます。
このICは、9ピンWLPパッケージ(1.345mm x 1.435mm x 0.64mm)および16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.75mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブックおよびノートブックコンピュータ
- ポータブルメディアプレーヤー
- タブレット
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX98358ETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX98358ETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX98358EWL+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
MAX98358EWL+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 18, 2020 - 2054 ASSEMBLY |
||
MAX98358ETE+ | 製造中 | |
MAX98358ETE+T | 製造中 | |
9 17, 2018 - 1789 WAFER FAB |
||
MAX98358ETE+ | 製造中 | |
MAX98358ETE+T | 製造中 | |
MAX98358EWL+ | 製造中 | |
MAX98358EWL+T | 製造中 | |
1 9, 2018 - 1620 WAFER FAB |
||
MAX98358ETE+ | 製造中 | |
MAX98358ETE+T | 製造中 | |
MAX98358EWL+ | 製造中 | |
MAX98358EWL+T | 製造中 | |
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX98358ETE+ | 製造中 | |
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX98358EWL+T | 製造中 | |
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX98358EWL+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。