MAX98304

製造中

モノラル3.2W D級アンプ

業界最小D級アンプ!1mm x 1mm!

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低自己消費電流:0.95mA (3.7Vの場合)
  • スペクトラム拡散およびアクティブ放射制限
  • 5つのピン選択可能な利得
  • 超低ノイズ:19µVRMS
  • 90dB PSRR
  • クリック/ポップ抑制
  • 過熱および過電流保護
  • 低電流シャットダウンモード
  • 省スペース、1.0mm x 1.0mm (0.3mmピッチ)の9ピンWLPパッケージ
MAX98304
モノラル3.2W D級アンプ
MAX98304:標準アプリケーション回路
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
Product 1
MAX98302 ステレオ2.4W D級アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX98304EVKIT

MAX98304の評価キット

機能と利点

  • フィルタレス動作によって60cmのスピーカケーブルで放射規格に適合
  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 3.2WモノラルD級出力
  • 利得制御を選択可能
  • 差動またはシングルエンド入力
  • 低電力シャットダウン入力
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX98304の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのスピーカ駆動用のフィルタレスD級アンプのMAX98304を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、0.3mmピッチの9ピンWLP (ウェハレベルパッケージ)のMAX98304EWL+が出荷時に実装されています。このEVキットは、2.5V~5.5VのDC電源の動作用に設計され、3.2Wを4Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付けます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックおよびノートブックコンピュータ
  • ポータブルオーディオプレーヤー
  • タブレット
  • VoIP電話

MAX98304EVKIT
MAX98304の評価キット

最新のディスカッション

max98304に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品