MAX9788
製造中14VP-P、G級セラミックスピーカドライバ
小さい実装面積でセラミックスピーカを駆動する、G級、CeraMax技術
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.28
製品の詳細
- チャージポンプ電源内蔵(インダクタ不要)
- 14VP-P電圧スイングを圧電スピーカに供給
- 単一電源動作:2.7V~5.5V
- クリックレス/ポップレス動作
- 放熱効果に優れる小型パッケージ
- 4mm x 4mmの28ピンTQFN
- 2mm x 2.5mmの20ピンWLP
MAX9788は、大容量のセラミックラウドスピーカを駆動するように特に設計された反転チャージポンプ電源を内蔵するモノラルG級パワーアンプを搭載しています。このチャージポンプは5.5VDCで700mAを超えるピーク出力電流を供給可能で、14VP-Pの出力が保証されています。
MAX9788は高効率でバッテリ寿命が最長化されます。マキシム独自のG級出力段は、一般にD級アンプに付随するEMI問題がなく、AB級デバイスを上回る効率レベルを備えています。
MAX9788は、セラミック/圧電スピーカの駆動に必要な大出力電圧スイングを供給するのに最適です。
このデバイスは完全差動入力/出力、包括的クリック/ポップノイズ抑制、シャットダウン制御、およびソフトスタート回路を採用しています。MAX9788は-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が完全保証され、鉛フリー、小型28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)、または20ピンWLPパッケージ(2mm x 2.5mm)で提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯ゲーム用コンソール
- MP3プレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- パーソナルメディアプレーヤー
- スマートフォン
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9788ETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX9788ETI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX9788EWP+TG45 | 20-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX9788ETI+ | 製造中 | |
MAX9788ETI+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX9788に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める