MAX9742
製造中差動入力、シングル/デュアル電源、ステレオ16W、D級アンプ
87%の効率で4Ωの負荷を、92%の効率で8Ωの負荷を駆動する、高効率D級アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.90
製品の詳細
- 2 x 16Wの出力電力(RL = 4Ω、THD+N = 10%の場合)
- 高効率:最高92% (RL = 8Ωの場合)
- ミュートおよびシャットダウンモード
- 差動入力によってコモンモードノイズを抑制
- 可変利得
- クリック/ポップノイズ抑制内蔵
- 小さいTHD+N :0.06% (3.5W、RL = 8Ωにおいて)
- 出力短絡保護および過熱保護
- 6mm x 6mmの省スペース、36ピンTQFNパッケージで提供
ステレオD級オーディオパワーアンプのMAX9742は、最大2 x 16Wを4Ω負荷に供給します。MAX9742は大電力で高効率を特長としているため(8Ω負荷で92%)、大型ヒートシンクが不要で節電されます。MAX9742は、20V~40Vの単一電源または±10V~±20Vのデュアル電源で動作します。その他の機能には、完全差動入力、包括的クリック/ポップノイズ抑制、低電力シャットダウンモード、および外部可変利得などがあります。短絡/熱過負荷保護によって、障害状態時にデバイスを損傷から保護します。
MAX9742は放熱効果に優れた36ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm x 0.8mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- オーディオドッキングステーション
- CRT TV
- フラットパネルディスプレイTV
- マルチメディアモニタ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9742ETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX9742ETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max9742に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める