MAX9709

製造中

25W/50W、フィルタレス、スペクトラム拡散、ステレオ/モノラル、D級アンプ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.37
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 出力電力:2 x 25W (ステレオモード) (8Ω、THD = 10%)
  • 出力電力:1 x 50W (モノラルモード) (4Ω、THD = 10%)
  • 高効率:最高87%
  • フィルタレスD級アンプ
  • 独自のスペクトラム拡散モード
  • プログラマブルな利得(+22dB、+25dB、+29.5dB、または+36dB)
  • 高PSRR:90dB (1kHzにおいて)
  • 差動入力によってコモンモードノイズを抑制
  • シャットダウンおよびミュート制御
  • クリック/ポップノイズ抑制装備
  • 低THD+N:0.1%
  • 電流制限および熱保護
  • プログラマブルなサーマルフラグ
  • クロック同期入力/出力
  • 放熱効果に優れる省スペースパッケージで提供:56ピンTQFN
MAX9709
25W/50W、フィルタレス、スペクトラム拡散、ステレオ/モノラル、D級アンプ
MAX9709:簡易ブロックダイアグラム
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
オーディオ・アンプ 1
MAX9708 製造中 20W/40W、フィルタレス、スペクトラム拡散、モノラル/ステレオ、D級アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX9708EVKIT

MAX9708の評価キット

機能と利点

  • 単一DC電源動作:10V~18V
  • 完全差動またはシングルエンド入力
  • 完全差動出力
  • ステレオモードで2 x 21Wを8Ωスピーカに供給
  • モノラルモードで1 x 42Wを4Ωスピーカに供給
  • スペクトラム拡散変調または固定周波数変調を選択可能
  • 選択可能な利得(+22dB、+25dB、+29.5dB、または+36dB)
  • プログラマブルなサーマルフラグ
  • シャットダウンおよびミュート制御
  • 入力/出力クロック同期信号
  • 放熱効果に優れる56ピンTQFN-EPパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9708の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路基板で、D級アンプのMAX9708をオーディオアプリケーションにおいてステレオモードで2 x 21Wをペアの8Ωスピーカに供給するか、またはモノラルモードで1 x 42Wを単一4Ωスピーカに供給するように構成します。このEVキットのスピーカ出力をフィルタレスにして回路面積を最小化することができ、またはフィルタリングして評価を容易にすることができます。

この評価キットは、10V~18VのDC電源電圧で動作します。MAX9708の評価キットはシングルエンドまたは差動入力信号を受け付け、完全差動出力を供給します。このEVキットは、+22dB、+25dB、+29.5dB、または+36dBの利得を選択するオプションを備えています。MAX9708のEVキットは、固定周波数変調(FFM)モードまたはスペクトラム拡散変調(SSM)モードを選択するオプションを備えています。

MAX9708のEVキットは、8種類のサーマルスレッショルドに設定可能なサーマルフラグを備えています。MAX9708のEVキットを外部クロックと同期することができ、EVキットはマルチアンプシステム内で各機器をカスケード接続し、周波数ロック可能な同期出力を備えています。

アプリケーション

  • 車載用
  • LCD TV
  • PC/HiFiオーディオソリューション
  • PDP TV

MAX9709EVKIT

MAX9709の評価キット

機能と利点

  • 単一DC電源動作:10V~22V
  • 完全差動またはシングルエンド入力
  • 完全差動出力
  • ステレオモードで最大2 x 25Wを8Ωスピーカに供給
  • モノラルモードで最大1 x 50Wを4Ωスピーカに供給
  • スペクトラム拡散変調または固定周波数変調のいずれかを選択可能
  • 利得(+22dB、+25dB、+29.5dB、または+36dB)を選択可能
  • プログラマブルな熱フラグ
  • シャットダウンおよびミュート制御
  • 入力/出力クロック同期信号
  • 放熱効果に優れる56ピンTQFN-EPパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9709の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路ボードで、D級アンプのMAX9709をステレオモードで25Wを2個の8Ωスピーカにそれぞれ供給するか、またはモノラルモードで50Wを1個の4Ωスピーカに供給するように構成します。このEVキットのスピーカ出力はフィルタレスにして回路面積を最低限に抑えるか、またはフィルタリングして評価を容易にすることができます。

このEVキットは、10V~22VのDC電源電圧で動作します。MAX9709のEVキットはシングルエンドまたは差動入力信号を受け付け、完全差動出力を供給します。このEVキットは、+22dB、+25dB、+29.5dB、または+36dBの利得の中から選択するオプションを備えています。MAX9709のEVキットは、固定周波数変調(FFM)モードまたはスペクトラム拡散変調(SSM)モードのいずれかを選択するオプションを備えています。

MAX9709のEVキットは、8種類の熱スレッショルドに設定可能なサーマルフラグを備えています。MAX9709のEVキットは外部クロックと同期することができます。さらに、このEVキットはマルチアンプシステム内で各機器をカスケード接続し、周波数ロック可能な同期出力も備えています。

アプリケーション

  • 車載用
  • LCD TV
  • PC/HiFiオーディオソリューション
  • PDP TV

MAX9708EVKIT
MAX9708の評価キット
MAX9709EVKIT
MAX9709の評価キット

最新のディスカッション

max9709に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品