MAX9618
MAX9618
製造中シングル/デュアルSC70、ゼロドリフト、高効率、1.5MHzオペアンプ、RRIO内蔵
SC70パッケージ、超低電力、ゼロドリフト高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.16
Viewing:
製品の詳細
- バッテリ寿命を延長
- 低自己消費電流:59µA
- 単一電源電圧範囲:1.8V~5.5V
- 省電力シャットダウンモード(MAX9619)
- 広範囲の高精度アプリケーションに対応
- 超低入力オフセット電圧:10µV (max)
- 超低入力バイアス電流:10pA
- ユニティゲイン安定
- 0.42µVP-P (0.1Hz~10Hz時)
- GBW:1.5MHz
- 42nV/√Hz (1kHz時)
- レール・ツー・レール入力/出力
- 基板スペースの削減
- 5ピンSC70 (MAX9620)、6ピンSC70 (MAX9617/MAX9619)、および8ピンSC70 (MAX9618)パッケージ
MAX9617~MAX9620は、低電力、ゼロドリフトオペアンプで、省スペースのSC70パッケージで提供されています。これらの製品は、ポータブル民生、医療、および産業アプリケーション用に設計されています。
MAX9617~MAX9620は、レイルトゥレイルCMOS入力および出力、わずか59µAの消費電流での1.5MHz GBW、および全時間と温度で10µV (max)ゼロドリフト入力オフセット電圧を備えています。ゼロドリフト機能は、CMOS入力オペアンプに通常見られる高い1/fノイズを低減するため、この製品は広範囲の低周波測定アプリケーションに有用です。
MAX9617およびMAX9619は、省スペース2mm x 2mmの6ピンSC70パッケージで提供されています。MAX9619は省電力シャットダウンモードを備えています。MAX9618は、2mm x 2mmの8ピンSC70パッケージで提供されています。MAX9620は、2mm x 2mmの5ピンSC70パッケージで提供されています。各デバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 心臓モニタ
- ループ駆動システム
- ポータブル医療機器
- センサインタフェース
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9618AXA+ | Single Chip Package | ||
MAX9618AXA+T | Single Chip Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9618に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める