MAX7057

300MHz~450MHz周波数設定可能なASK/FSKトランスミッタ

アンテナ整合を維持しながら1つの水晶で300MHz~450MHz帯域内の任意の周波数を送信

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1つの水晶で周波数設定可能な動作
  • 1つの整合回路を使用するアンテナチューニング用の可変コンデンサ内蔵
  • データレート(NRZ):100kbps
  • 単一電源動作:+2.1V~+3.6V
  • DC電流ドレイン:12.5mA未満(FSK)、8.5mA未満(ASK)
  • スタンバイ電流:1µA以下
  • ASK/FSK変調
  • 1つの水晶を使って47%のキャリアチューニング範囲
MAX7057
300MHz~450MHz周波数設定可能なASK/FSKトランスミッタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ISM RFトランスミッタ(1GHz以下) 4
MAX1479 製造中 300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ
MAX7044 製造中 300MHz~450MHz、高効率、水晶ベース、+13dBm ASKトランスミッタ
MAX7058 製造中 315MHz/390MHzデュアル周波数ASKトランスミッタ
MAX1472 製造中 300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX7057EVKIT

MAX7057の評価キット

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 実証済みの部品表
  • 調整可能なプログラマブル周波数
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX7057の評価キット(EVキット)は、16ピンSOパッケージの周波数プログラマブルASK/FSKトランスミッタであるMAX7057を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを使用し、簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。このEVキットを使って、デバイスのRF性能を試験することが可能で、追加補助回路は不要です。RF出力は、試験機器への簡単な接続に50ΩのマッチングネットワークとSMAコネクタを利用します。このEVキットのPCBは、出荷時にMAX7057ASE+がEVキットに実装されています。

アプリケーション

  • ガレージ開閉器
  • ホームオートメーション
  • RFリモート制御
  • セキュリティシステム
  • ワイヤレスコンピュータ周辺機器
  • ワイヤレスゲームコンソール
  • ワイヤレスセンサー

MAX7057EVKIT
MAX7057の評価キット

最新のディスカッション

MAX7057に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品