MAX6818

製造中

±15kV ESD保護、シングル/デュアル/オクタル(8回路)、CMOSスイッチデバウンサ

業界初、±15kV ESD保護および±25Vフォルト耐性を備えたSOTスイッチデバウンサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スイッチデバウンサの集積化によってメカニカルスイッチとのシステムインタフェースを簡素化
    • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
    • 外付け部品不要
    • シングル(MAX6816)、デュアル(MAX6817)、およびオクタル(MAX6818)バージョンを提供
    • 消費電流:6µA
  • 内蔵保護回路によってシステムの信頼性を向上
    • 入力は最大±25Vで電源を上回ることが可能
    • 入力端子のESD保護
      • ±15kVヒューマンボディモデル
      • ±8kV IEC 1000-4-2接触放電
      • ±15kV IEC 1000-4-2エアギャップ放電
  • ダイレクトデータバスインタフェースを提供するオクタルバージョン(MAX6818)
    • 3ステート出力によってマイクロプロセッサ(µP)と直接インタフェース可能(MAX6818)
    • スイッチのステート変化出力によってポーリングおよび割込みを簡素化(MAX6818)
    • LS573とピンコンパチブル(MAX6818)
MAX6818
±15kV ESD保護、シングル/デュアル/オクタル(8回路)、CMOSスイッチデバウンサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

MAX6818に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める