MAX6680

製造中

SMBusインタフェース付き、±1℃フェイルセーフ・リモート/ローカル温度センサ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2個のアラーム出力:アクティブローALERTおよびアクティブローOVERT
  • ピンプログラマブルなアクティブローOVERTリミットスレッショルド
  • プログラマブルな温度過冷/温度過昇アクティブローALERTリミット
  • デュアルチャネル:リモート/ローカル温度を測定
  • リモート温度測定分解能(11ビット、0.125℃)
  • 高精度(リモート):±1℃ (max) (+60℃~+100℃)
  • 較正不要
  • SMBus/I²C対応インタフェース
  • SMBusタイムアウトによりSMBusロックアップを防止
MAX6680
SMBusインタフェース付き、±1℃フェイルセーフ・リモート/ローカル温度センサ
MAX6680、MAX6681:標準動作回路
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
デジタル温度センサー 2
MAX6654 製造中 SMBusシリアルインタフェース付き、1℃精度リモート/ローカル温度センサ
MAX6690 製造中 精度2℃のリモート/ローカル温度センサ、SMBusシリアスインタフェース
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX6681EVKIT

MAX6681の評価システム/評価キット

機能と利点

  • MAX6681およびリモートセンサの温度の測定/表示
  • プログラマブルアラームおよび構成
  • I²C/SMBus対応
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 実装および試験済み
  • Windows 95/98/2000対応ソフトウェア搭載
  • ソフトウェアおよびデモPCB

製品詳細

MAX6681の評価システム(EVシステム)は、MAX6681の評価キット(EVキット)およびマキシムのシステム管理バス(SMBus™)インタフェース基板から構成されています。

MAX6681のEVキットは実装および試験済みPCBで、MAX6681 温度センサを検証します。MAX6681は自らの温度と外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視します。このデバイスにより、温度は8ビットまたは11ビットの2線シリアルデータに変換されます(注:11ビット分解能は外付けセンサ専用です) 。

MAX6681のEVキットには、外付けダイオード接続トランジスタ(2N3906トランジスタ)が実装されています。このトランジスタは基板に半田付けされていますが、取外し可能です。基板をツイストペア線でユーザのシステムに近いリモートダイオードと接続することができます。

マキシムのSMBusインタフェース基板(MAXSMBus)により、IBM®コンパチブルPCでそのパラレルポートを使ってIntel® SMBus 2線インタフェースをエミュレートすることができます。Windows® 95/98/2000対応ソフトウェアは、MAX6681の機能を実行するのに使いやすいインタフェースを装備しています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を備えるグラフィックインタフェースを提供します(注:Windows 2000ではドライバのインストールが必要です。ディスケット内のWin2000.pdf またはWin2000.txtを参照してください)。

MAX6681をIBM PCを利用して完全評価するには、MAX6681EVSYSを請求してください。すでにSMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX6681EVKITを請求してください。

MAX6681EVKIT
MAX6681の評価システム/評価キット

最新のディスカッション

max6680に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品