MAX6675
製造中冷接点補償K熱電対デジタルコンバータ(0℃~+1024℃)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.13
Viewing:
製品の詳細
- K型熱電対出力の直接デジタル変換
- 冷接点補償
- シンプルなSPI対応のシリアルインタフェース
- 12ビット、0.25℃の分解能
- 熱電対のオープン状態検出
MAX6675冷接点補償、熱電対/ディジタルコンバータは冷接点補償を行い、信号をK型熱電対からディジタル化します。このデータは、12ビット分解能のSPI™対応読込み専用形式の出力です。
このコンバータによって温度は0.25℃に分解され、最大+1024℃の測定値と、0℃~+700℃の温度範囲で8 LSBの熱電対精度を実現します。
MAX6675は、小型8ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 電気器具
- HVAC
- 産業用
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6675ISA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6675ISA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 28, 2018 - 1702A ASSEMBLY |
||
MAX6675ISA+ | 製造中 | |
MAX6675ISA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max6675に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める