MAX6659
MAX6659
製造中高温度警報内蔵、±1℃、SMBus対応リモート/ローカル温度センサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
Viewing:
製品の詳細
- Dual Channel Measures Remote and Local Temperature
- 11-Bit, +0.125°C Resolution
- High Accuracy ±1°C (max) from +60°C to +100°C (Remote)
- No Calibration Required
- Programmable Under/Overtemperature Alarms
- Programmable Conversion Rate (0.0625Hz to 16Hz)
- SMBus/I²C*-Compatible Interface
- Two Alarm Outputs: active-low ALERT and active-low OVERT1 (MAX6657 and MAX6658)
- Three Alarm Outputs: active-low ALERT, active-low OVERT1, and active-low OVERT2 (MAX6659)
- Compatible with 65nm Process Technology(Y Versions)
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6659MEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6659MEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max6659に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める