MAX6633
MAX6633
製造中12ビット + サインの温度センサ、SMBus/I²C対応シリアルインタフェース付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
Viewing:
製品の詳細
- 電源電圧範囲:+3V~+5.5V
- 精度
- ±1℃ (max) (0℃~+50℃)
- ±1.5℃ (max) (-20℃~+85℃)
- ±2.5℃ (max) (-40℃~+125℃)
- ±2.5℃ (typ) (+150℃)
- ユーザプログラマブル温度スレッショルド(MAX6634/MAX6635)
- ユーザ設定可能なアラーム出力(MAX6634/MAX6635)
- SMBus/I²C対応警告応答アドレスへの応答機能(MAX6634/MAX6635)
- システムシャットダウン用アクティブローOVERT出力(MAX6635)
- 各バスに複数デバイス接続可能
- 16デバイス(MAX6633)
- 8デバイス(MAX6634)
- 4デバイス(MAX6635)
MAX6633/MAX6634/MAX6635は、温度センサ、プログラマブルな温度過昇アラーム、およびSMBus™/I²C対応のシリアルインタフェースを単一パッケージに封止しています。これらのデバイスは、内蔵のアナログディジタルコンバータ(ADC)を用いてチップ温度をディジタル値に変換します。変換結果は、12ビット+符合値として温度レジスタに保持され、シリアルインタフェースを介して随時0.0625℃の分解能で読み取ることが可能です。これらのデバイスは、最高+150℃の温度を読み取ることができます。
MAX6633/MAX6634/MAX6635は、パワーオンリセット(POR)およびシリアルインタフェース以外のすべてをターンオフすることによって、節電するシャットダウンモードを備えています。これらのデバイスは、設定によってアドレスを区別することができるため、同じバス上に複数のデバイスを使用することが可能です。
MAX6633は、4つのアドレスピンを備えているため最大16個のデバイスを1つのバスに接続することができます。MAX6634は、3つのアドレスピンを備えているため最大8個のデバイスを1つのバスに接続することができます。MAX6635は、2つのアドレスピンを備えているため最大4個のデバイスを1つのバスに接続することができます。
MAX6633/MAX6634/MAX6635は、シリアルインタフェースで転送する温度データを生成します。MAX6634は、デュアルモードのアクティブローALERT出力(オープンドレイン)を備えており、LM75の上位互換品として使用されます。MAX6635は、アクティブローALERT出力とアクティブローOVERT (ともにオープンドレイン)を備えており、多くのアプリケーションでLM76の上位互換品として使用されます。MAX6634/MAX6635は、ユーザ設定可能な温度スレッショルドを備えています。3つのデバイスはすべて、8ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- バッテリ温度アラーム
- PC温度制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6633MSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6633MSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6633MSA+ | 製造中 | |
MAX6633MSA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max6633に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める