MAX6497

製造中

外付けMOSFET、72V、過電圧保護スイッチ/リミッタコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 集積化と小型パッケージによって高信頼のシステム動作を確保しながら基板スペースを節約
    • TDFNパッケージ(3mm x 3mm)
    • 電源電圧範囲:+5.5V~+72V
    • 100mAシンク性能によって過電圧時に高速ゲートシャットオフ
    • 内蔵チャージポンプ回路によって低RDS(ON)性能用の10Vゲート-ソース間エンハンスメントを確保
    • バッテリ逆接続電圧保護用の直列pチャネルMOSFETをサポート(MAX6496)
    • POKインジケータ(MAX6497/MAX6498)
    • 可変過電圧スレッショルド
    • 可変低電圧スレッショルド(MAX6499)
  • 内蔵保護機能と広い温度範囲によって信頼性を向上
    • 過電圧保護スイッチコントローラによって外付けnチャネルMOSFETサイズのユーザー設定が可能
    • nチャネルMOSFETによって過電圧状態後にラッチオフ(MAX6497/MAX6499)
    • サーマルシャットダウン保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100認定(MAX6495ATT/V+、MAX6496ATA/V+T、およびMAX6499ATA/V+のみ)
MAX6497
外付けMOSFET、72V、過電圧保護スイッチ/リミッタコントローラ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
MAX6398 製造中 過電圧保護スイッチ/リミッタコントローラ、最大72Vまで動作
デュアル電源モニタ 1
MAX16010 製造中 超小型、過電圧保護/検出回路
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
MAX6397 製造中 過電圧保護スイッチ/リミッタコントローラ、最大72Vまで動作
単電源監視 1
MAX6399 製造中 高電圧、過電圧/低電圧、保護スイッチコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX6496EVKIT

MAX6496の評価キット

機能と利点

  • 広い電源電圧範囲:5.5V~72V
  • 出力電流:最大5A
  • 選択可能な過電圧モードおよび過電圧リミッタモード
  • 調整可能な過電圧スレッショルド
  • 100Vのバッテリ逆接続保護

製品詳細

MAX6496の評価キット(EVキット)は、ロードダンプおよび高電圧過渡状態に耐える必要がある車載アプリケーション用の高電圧、過電圧保護回路を検証します。このEVキットは、完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。

MAX6496のEVキットは、最大5Aの大出力電流に対応し、最大72Vの電圧で動作することができます。内蔵pチャネルMOSFETは、バッテリ逆接続保護を備えています。

アプリケーション

  • 車載用
  • FireWire®
  • 産業用
  • ノートブックコンピュータ
  • テレコム/サーバ/ネットワーキング

MAX6495EVKIT

MAX6495の評価キット

機能と利点

  • 広い電源電圧範囲:5.5V~72V
  • 最大出力電流能力:5A
  • 過電圧モードと過電圧リミッタモードを選択可能
  • 調整可能な過電圧スレッショルド
  • 100Vの逆接続バッテリ保護
  • 製品詳細

    MAX6495の評価キット(EVキット)は、負荷ダンプや高電圧過渡状態に耐える必要がある車載用アプリケーション用の高電圧過電圧保護回路を検証します。このEVキットは、完全実装および試験済み表面実装ボードです。

    このEVキットは最大5Aまでの大出力電流に対応し、最大72Vの電圧で動作して、-40℃~+105℃の範囲の温度に耐えることができます。2者択一電圧入力は、反転バッテリ保護用の2種類の方式を実装しています。

    アプリケーション

    • 車載用
    • FireWire®
    • 産業用
    • ノートブックコンピュータ
    • テレコム/サーバ/ネットワーキング

    MAX6496EVKIT
    MAX6496の評価キット
    MAX6495EVKIT
    MAX6495の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX6497に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品