MAX6399

製造中

高電圧、過電圧/低電圧、保護スイッチコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高電圧性能(72V)によって直接監視可能なため車載用および産業用アプリケーションで高信頼のシステム動作を確保
    • 広い電源電圧範囲:5.75V~72V
    • 動作保証温度:-40℃~+125℃
    • 調整可能なDC-DC入力低電圧スレッショルドのパワーOK出力
    • 調整可能なDC-DC出力過電圧スレッショルド
  • 内蔵保護機能によってシステムの信頼性を向上
    • 内蔵チャージポンプによって通常動作(VGS = 10V)時のnチャネルMOSFETを十分にエンハンス可能
    • 20mAシンク性能によって過電圧時に高速GATEシャットオフ
    • 高電圧トランジェント時に外付けnチャネルMOSFETをラッチオフ
    • 過熱シャットダウン保護
MAX6399
高電圧、過電圧/低電圧、保護スイッチコントローラ
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
Product 1
MAX16014 超小型、過電圧保護/検出回路
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
MAX6398 製造中 過電圧保護スイッチ/リミッタコントローラ、最大72Vまで動作
デュアル電源モニタ 2
MAX16010 製造中 超小型、過電圧保護/検出回路
MAX16011 製造中 超小型、過電圧保護/検出回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6399に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品