MAX6369

製造中

ピン選択可能なウォッチドッグタイマ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.05
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 重要なµPアプリケーション用の高精度ウォッチドッグタイマ
  • ピン選択式のウォッチドッグタイムアウト期間
  • ピン選択式のウォッチドッグスタートアップ遅延期間
  • 電源をサイクルすることなく、ウォッチドッグタイミング特性を変更することが可能
  • オープンドレインまたはプッシュプルのパルス式アクティブローウォッチドッグ出力
  • ウォッチドッグタイマディセーブル機能
  • 動作電圧範囲:+2.5V~+5.5V
  • 低消費電流:8µA
  • 外付部品不要
  • パッケージ:超小型8ピンSOT23
  • AEC-Q100認定(MAX6369KA/V+およびMAX6374KA/V+のみ)
MAX6369
ピン選択可能なウォッチドッグタイマ
MAX6369、MAX6370、MAX6371、MAX6372、MAX6373、MAX6374:ファンクションダイアグラム
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
Product 1
MAX6807 電圧検出器
リファレンス内蔵コンパレータ 4
MAX9040 製造中 マイクロパワー、単一電源、UCSP/SOT23コンパレータ + 高精度リファレンスIC
MAX9041 製造中 マイクロパワー、単一電源、UCSP/SOT23コンパレータ + 高精度リファレンスIC
MAX9050 製造中 マイクロパワー、単一電源、UCSP/SOT23コンパレータ + 高精度リファレンスIC
MAX9051 製造中 マイクロパワー、単一電源、UCSP/SOT23コンパレータ + 高精度リファレンスIC
単電源監視 10
MAX6806 製造中 電圧検出器
MAX6808 製造中 電圧検出器
MAX836 製造中 4ピン、マイクロパワー、電圧モニタ
MAX837 製造中 4ピン、マイクロパワー、電圧モニタ
MAX6326 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6327 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6328 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6346 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6347 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6348 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

max6369に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品