MAX6133
製造中3ppm/℃、低電力、低ドロップアウト電圧リファレンス
3ppm/℃ドリフトを備えた低電力、低ドロップアウト電圧リファレンス、小型µMAX®パッケージ
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.26
製品の詳細
- 低温度係数
- 3ppm/℃ (max)、SO
- 5ppm/℃ (max)、µMAX
- 小型5mm x 3mm µMAXパッケージ
- 低ドロップアウト:200mV (max)
- 低自己消費電流:40µA
- 初期精度:±0.04% (max)
- 低ノイズ:16µVP-P (0.1Hz~10Hz) (出力2.5V)
- 出力ソース電流能力:15mA
- 広い電源電圧範囲:2.7V~12.6V
- 優れたライン(30µV/V、max)およびロード(0.05mV/mA、max)レギュレーション
高精度、低電力、低ドロップアウト電圧リファレンスのMAX6133は、3ppm/℃ (max)の低温度係数、低ドロップアウト電圧(200mV、max)を備えています。このシリーズモードのデバイスは、低ノイズ性能と高精度を得るためにバンドギャップ技術を採用しています。負荷レギュレーション仕様は、最大15mAのソース電流に対して保証されています。レーザトリミングされた高安定度薄膜抵抗器を使用してポストパッケージトリミングを行なうことで、優れた初期精度仕様(0.04%、max)が保証されています。MAX6133は、シリーズ電圧リファレンスで、消費電流はわずか40µA (電源電圧とほとんど無関係)です。シリーズモードリファレンスでは、システム電力が節約され、2端子シャントリファレンスに比べると外付け部品が最小限で済みます。
MAX6133は、8ピンµMAXおよびSOパッケージで提供されます。小型パッケージと高精度性能を独自の方法で融合させたこの製品は、ポータブルおよび通信アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- A/DおよびD/Aコンバータ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- 高精度産業用およびプロセス制御
- 電源
- 高精度レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6133A25+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX6133A25+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX6133A30+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX6133A30+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX6133A41+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX6133A50+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX6133AASA25+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6133AASA25+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6133AASA30+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6133AASA30+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6133AASA41+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6133AASA41+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6133AASA50+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6133AASA50+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6133BASA25+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6133BASA25+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6133BASA41+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6133BASA41+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
MAX6133A25+ | 製造中 | |
MAX6133A25+T | 製造中 | |
MAX6133A30+ | 製造中 | |
MAX6133A30+T | 製造中 | |
MAX6133A41+ | 製造中 | |
MAX6133A50+ | 製造中 | |
MAX6133AASA25+ | 製造中 | |
MAX6133AASA25+T | 製造中 | |
MAX6133AASA30+ | 製造中 | |
MAX6133AASA30+T | 製造中 | |
MAX6133AASA41+ | 製造中 | |
MAX6133AASA50+ | 製造中 | |
MAX6133AASA50+T | 製造中 | |
MAX6133BASA41+ | 製造中 | |
MAX6133BASA41+T | 製造中 | |
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX6133A25+ | 製造中 | |
MAX6133A25+T | 製造中 | |
MAX6133A41+ | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6133AASA25+ | 製造中 | |
MAX6133AASA25+T | 製造中 | |
MAX6133AASA30+ | 製造中 | |
MAX6133AASA30+T | 製造中 | |
MAX6133AASA50+ | 製造中 | |
MAX6133AASA50+T | 製造中 | |
MAX6133BASA25+ | 製造中 | |
MAX6133BASA25+T | 製造中 | |
MAX6133BASA41+ | 製造中 | |
MAX6133BASA41+T | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX6133AASA41+ | 製造中 | |
MAX6133AASA50+ | 製造中 | |
11 13, 2024 - 2361T WAFER FAB |
||
MAX6133BASA25+ | 製造中 | |
MAX6133BASA25+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
max6133に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める