MAX5970

製造中

10ビット電流および電圧モニタおよび4つのLEDドライバ内蔵、0~16V、デュアルホットスワップコントローラ

業界初、最低0Vまで動作し、電圧および電流モニタを内蔵する、デュアル、ホットスワップコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2つの独立したホットスワップコントローラの動作:0V~+16V
  • 10ビットADCによって各チャネルの電圧と電流を監視
  • 循環バッファは5msの電流と電圧測定値を保存
  • 2つの独立した内蔵チャージポンプによってnチャネルMOSFETゲート駆動を生成
  • 高速シャットダウン用の500mAゲートプルダウン電流内蔵
  • VariableSpeed/BiLevel™回路ブレーカ保護
  • 独立した高精度電圧イネーブル入力
  • アラート出力によってフォルトと警告状態を表示
  • 独立したパワーグッド出力
  • 独立したフォルト出力
  • 4つのオープンドレイン出力シンク25mAによってLEDを直接駆動
  • 設定可能なLEDフラッシュ機能
  • オートリトライまたはラッチを備えたフォルト管理
  • 400kHz I²Cインタフェース
  • 6mm x 6mmの小型36ピンTQFN-EPパッケージ
MAX5970
10ビット電流および電圧モニタおよび4つのLEDドライバ内蔵、0~16V、デュアルホットスワップコントローラ
MAX5970:標準アプリケーション回路
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX5970EVKIT

MAX5970の評価キット

機能と利点

  • 起動後2つの個別0~16V電源を安全にホットスワップ
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)

製品詳細

MAX5970の評価キット(EVキット)は、0~16Vの2つの電源電圧を備えたシステムの保護を提供するデュアルホットスワップコントローラのMAX5970の評価に使用される実装および試験済みPCBです。内蔵のマイクロコントローラは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートからPCに接続され、I²Cマスターとして動作します。

このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX5970の各機能を実行するシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このプログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX5970ETX+が実装されています。

アプリケーション

  • ブレードサーバ
  • ディスクドライブ/DASD/ストレージシステム
  • シングルPCI Express®ホットプラグスロット
  • 独立コアおよびI/O電圧のASIC、FPGA、およびマイクロコントローラ用ソフトスイッチ

MAX5970EVKIT
MAX5970の評価キット

最新のディスカッション

max5970に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品