MAX5969A

新規設計に推奨

パワーMOSFET内蔵、IEEE 802.3af/at準拠、パワーデバイスインタフェースコントローラ

PoE+アプリケーションを対象としたIEEE 802.3af/at準拠パワーデバイスインタフェースコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.49
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • IEEE 802.3af/at準拠
  • 2イベント分類
  • ACアダプタインタフェースを簡素化
  • PoEクラス0~5
  • 入力の絶対最大定格:100V
  • 突入電流制限:180mA (max)
  • 通常動作時の電流制限:720mA~880mA
  • 電流制限機能およびフォールドバック
  • レガシーUVLO (36V時) (MAX5969A)
  • IEEE 802.3af/at準拠、40VのUVLO (MAX5969B)
  • 温度過昇保護
  • 放熱特性を高めた3mm x 3mmの10ピンTDFN
MAX5969A
パワーMOSFET内蔵、IEEE 802.3af/at準拠、パワーデバイスインタフェースコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX5969BEVKIT

MAX5969AおよびMAX5969Bの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at準拠PDインタフェース回路
  • 入力範囲:-30V~-57V
  • 絶縁+12V/22.7WフライバックDC-DCコンバータを検証
  • PD検出および設定可能な分類シグネチャ
  • 2イベント分類またはACアダプタ検出出力
  • パワーグッドインジケータ出力
  • 突入電流制限:180mA (max)
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • 10ピンTDFNパッケージのMAX5969B/MAX5969Aを評価
  • AC電源アダプタインタフェースを簡素化
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5969Bの評価キット(EVキット)は、IEEE® 802.3af/at準拠Power-over-Ethernet (PoE)システム用のイーサネットポート、ネットワーク受電機器(PD)インタフェースコントローラ回路を備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、10ピンTDFNパッケージのIEEE 802.3af/at準拠ネットワークPDインタフェースコントローラICのMAX5969Bを備えています。MAX5969Bは、IP電話、ワイヤレスアクセスノード、およびセキュリティカメラなどのPD用のイーサネットネットワークポートからのDC電力を必要とするPoEアプリケーションに使用されます。

このEVキットは、IEEE 802.3af/at準拠の電源機器(PSE)からの電力を受け取ります。PSEコントローラについては、MAX5965およびMAX5971 ICのデータシートを参照してください。PSEは、シールドなしツイストペアイーサネットネットワークケーブル上で必要な-30V~-57VのDC電力をこのEVキットのRJ45磁気ジャックに供給します。このEVキットは、1 x 1GbE RJ45磁気ジャック、およびエンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって供給されるDC電力を分離するための2つのダイオードブリッジを備えています。

このEVキットは、ACアダプタ電源によっても給電することができます。このEVキットは、ACアダプタ電源の出力を受け付けるPCBパッドを用意しています。検出されたACアダプタ電源は、常にPSE電源よりも優先されるため、このEVキットに給電することができます。

このEVキットは、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、突入電流制御、および入力低電圧ロックアウト(UVLO)など、このICの全機能を検証します。また、このEVキットは、イーサネットデータ信号とのみインタフェースするRJ45モジュールジャックも備えています。

このEVキットは、電流モードPWMコントローラのMAX15000Aを使用するガルバニック絶縁22.7W、600kHzスイッチング周波数フライバックDC-DCコンバータも備えています。このICの出力は、このコンバータ回路に電力を供給します。DC-DCコンバータは、+12V出力電圧に設定され、最大1.9Aまで供給します。シングルトランジスタフライバックDC-DCコンバータトポロジを使用して、最大89%の高効率が実現されます。表面実装トランスは、出力用の最大+1500Vガルバニック絶縁を提供します。UVLO、ソフトスタート、およびサーマルシャットダウンによって、堅牢な22.7Wの絶縁電源が提供されます。DC-DCコンバータは、600kHzで動作し、小型の磁性および出力コンデンサの使用が可能になります。このEVキットは、IC置換(U1)後にMAX5969Aも評価することができます。

アプリケーション

  • IEEE 802.3af/at受電機器
  • IP電話、ワイヤレスアクセスノード、IPセキュリティカメラ
  • WiMAX基地局

MAX5969AEVKIT

MAX5969AおよびMAX5974Aの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at準拠PDインタフェース回路
  • 起動時の電圧入力範囲:-36V~-57V
  • 効率:92% (typ)
  • 絶縁型12WフライバックDC-DCコンバータを検証
  • 絶縁型+12V、1A出力
  • スイッチング周波数:300kHz
  • フォトカプラフィードバック動作用に設定可能
  • 12Vクラス4 PDにスケール可能
  • PD検出および設定可能な分類シグネチャ
  • 2イベント分類またはACアダプタ検出出力
  • 突入電流制限:135mA (typ)
  • UVLO内蔵:-35.6V (typ)
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • ACアダプタインタフェースを簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5969Aの評価キット(EVキット)は、IEEE 802.3af/at準拠のネットワーク受電機器(PD)用インタフェースコントローラのMAX5969Aと、誘導性フィードバック、スペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラのMAX5974Aを搭載する完全実装および試験済み表面実装型回路基板です。このEVキットは、PoE (Power over Ethernet)アプリケーションで使用されるクラス3 (クラス4にスケール可能) PD向けの高性能、小型、コスト効率に優れたソリューションとして設計されています。
このEVキットは、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、突入電流制御、および入力低電圧ロックアウト(UVLO)など、MAX5969Aの全機能を検証します。また、このEVキットは、誘導フィードバック、電流モードPWMコントローラのMAX5974Aを使用し、絶縁型12W、300kHzスイッチング周波数、同期整流フライバックDC-DCコンバータトポロジを特長とします。このEVキットの回路は、+12Vの出力電圧用に構成され、一次側レギュレーションを使用して、最大1Aの負荷電流を供給します。表面実装トランスは、出力に対し最大+1500Vのガルバニック絶縁を提供します。
このEVキットは、IEEE® 802.3af/at準拠の給電機器(PSE)からの電力を受け取ります。PSEは、シールドなしツイストペアのイーサネットネットワークケーブル上で必要な-36V~-57VのDC電力をこのEVキットのRJ45マグネティックジャックに供給します。このEVキットは、1 x 1GbイーサネットRJ45マグネティックジャック、およびエンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって供給されるDC電力を分離するための2つのフルブリッジダイオードを備えています。
このEVキットの回路は、WAD_INとWAD_GND PCBパッド間に印加された+36V~+57VのACアダプタ電源によって給電することもできます。検出されたACアダプタ電源は、常にPSE電源よりも優先されるため、このEVキットに給電することができます。
警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。
重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を損失する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • IEEE 802.3af/at受電機器
  • IP電話、ワイヤレスアクセスノード、IPセキュリティカメラ
  • WiMAX基地局

MAX5969BEVKIT
MAX5969AおよびMAX5969Bの評価キット
MAX5969AEVKIT
MAX5969AおよびMAX5974Aの評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes128fig02
MAXREFDES128 Circuits from the Lab®

No-Opto Isolated, PoE, 48V to 5V, 12.5W Flyback Power Supply

機能と利点

  • 36V to 57V input voltage
  • Compact and flexible
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse environments
  • 12.5W output capacity
  • ±3% output accuracy
MAXREFDES1149
MAXREFDES1149 Circuits from the Lab®

12V/1A, Synchronous, No-Opto Isolated PoE DC-DC Converter Using MAX17690, MAX17606, MAX5969A

機能と利点

  • Features
  • IEEE® 802.3af/at Compliance
  • 2-Event Classification
  • No Schottky-Synchronous Operation for High Efficiency and Reduced Cost
  • Ultra-Compact Layout
  • Peak Efficiency > 88%
  • 3mm × 3mm, 16-Pin TQFN (MAX17690), 6-Lead SOT23 (MAX17606), and Thermally Enhanced, 3mm × 3mm, 10-Pin TDFN (MAX5969A) Packages
maxrefdes1148 figure 1
MAXREFDES1148 Circuits from the Lab®

MAXREFDES1148: 5V/2.5A, Synchronous, No-Opto Isolated PoE DC-DC Converter Using MAX17690, MAX17606, MAX5969A

機能と利点

  • IEEE® 802.3af/at Compliance
  • 2-Event Classification
  • No Schottky-Synchronous Operation for High Efficiency and Reduced Cost
  • Ultra-Compact Layout
  • Peak Efficiency > 88%
  • 3mm × 3mm, 16-Pin TQFN (MAX17690), 6-Lead SOT23 (MAX17606), and Thermally Enhanced, 3mm × 3mm, 10-Pin TDFN (MAX5969A) Packages
MAXREFDES138
No-Opto Isolated, PoE, 48V to 12V, 12W Flyback Power Supply
MAXREFDES98
Non-isolated 5V/2.5A PoE Powered Device Power Supply
MAXREFDES128
No-Opto Isolated, PoE, 48V to 5V, 12.5W Flyback Power Supply
MAXREFDES108
Non-isolated 12V/1A PoE Powered Device Power Supply
MAXREFDES1149
12V/1A, Synchronous, No-Opto Isolated PoE DC-DC Converter Using MAX17690, MAX17606, MAX5969A
MAXREFDES1148
MAXREFDES1148: 5V/2.5A, Synchronous, No-Opto Isolated PoE DC-DC Converter Using MAX17690, MAX17606, MAX5969A

最新のディスカッション

MAX5969Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品