MAX5895
最終販売CMOS入力、16ビット、500Msps補間および変調デュアルDAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$27.26
製品の詳細
- ACLR:71dB (fOUT = 61.44MHzにおいて) (4キャリアWCDMA)
- マルチキャリアUMTS、cdma2000®、GSMスペクトルマスクに準拠(fOUT = 122MHz時)
- ノイズスペクトル密度 = -158dBFS/Hz (fOUT = 16MHzにおいて)
- SFDR:92dBc、低IF周波数(10MHz)において
- SFDR:90dBc、高IF周波数(50MHz)において
- 低電力:511mW (fCLK = 100MHzにおいて)
- ユーザプログラマブル
- 2倍、4倍、または8倍を選択可能な補間フィルタ:
- 通過帯域リップルが0.01dB未満
- 99dBを超える阻止帯域除去
- Real (実数)またはComplex (複素)を選択可能な変調器動作
- 選択可能な変調器LO周波数:OFF、fIM/2、またはfIM/4
- 選択可能な出力フィルタ:ローパスまたはハイパス
- チャネル利得およびオフセット調整
- 2倍、4倍、または8倍を選択可能な補間フィルタ:
- EVキット入手可能(MAX5895EVKITを注文してください)
MAX5895はプログラマブルな補間、変調、500Msps、デュアルディジタル-アナログコンバータ(DAC)で、優れたダイナミック性能を発揮して、高性能、広帯域、シングルおよびマルチキャリア伝送アプリケーションに最適化されています。このデバイスは、単一ICに2倍/4倍/8倍を選択可能な補間フィルタ、ディジタル直交変調器、およびデュアル16ビット高速DACを内蔵しています。30MHzの出力周波数と500Mspsの更新レートにおいて帯域内SFDRは88dBc、消費電力は1.1Wです。また、このデバイスは61.44MHzの出力周波数において4キャリアWCDMAの場合、71dBの ACLRを提供します。
選択可能な補間フィルタによって、高いDAC更新レートを利用しつつ、低い入力データレートを可能とします。これらのリニア位相補間フィルタを通じて、再生フィルタの要件が緩和され、通過帯域のダイナミック性能が向上します。オフセットおよび利得を個別に設定可能であるため、アナログ直交変調器によって生成される局部発振器(LO)フィードスルーと側波帯抑制誤差を較正して除去することができます。
MAX5895は、fIM/4のディジタルイメージ除去変調器を備えています。この変調器は直交変調IF信号を生成し、この信号をアナログI/Q変調器に供給し、アップコンバージョンプロセスを遂行することができます。別のディジタル変調モードでは、fIM/2またはfIM/4のイメージペアを使って信号を周波数変換することができます。
MAX5895は標準の1.8V CMOS、3.3V耐圧データ入力バスを備え、インタフェースが容易です。モード設定用に3.3VのSPI™ポートが用意されています。プログラマブルモードには、2倍/4倍/8倍の補間フィルタ、イメージ除去付きのfIM/2、fIM/4のディジタル直交変調またはディジタル直交変調なし、チャネル利得/オフセットの調整、およびオフセットバイナリまたは2の補数のデータインタフェースの選択などがあります。
ピンコンパチブルの12および14ビットデバイスも入手可能です。14ビットバージョンについてはMAX5894のデータシートを、12ビットバージョンについてはMAX5893のデータシートを参照してください。
ピンコンパチブル、12/14/16ビット高速DACファミリの全リストは、パラメトリック表を参照してください。
アプリケーション
- アナログ直交変調アーキテクチャ
- 基地局:3GマルチキャリアUMTS、CDMA、およびGSM
- ブロードバンドケーブルインフラ
- ブロードバンドワイヤレストランスミッタ
- 計測および自動試験装置(ATE)
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5895EGK+D | 68-LFCSP-10X10X0.85 | ||
MAX5895EGK+TD | 68-LFCSP-10X10X0.85 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 25, 2016 - 1622 ASSEMBLY |
||
MAX5895EGK+D | 最終販売 | |
MAX5895EGK+TD | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max5895に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める