MAX5891

製造中

LVDS入力付き、16ビット、600Msps、高ダイナミック性能DAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$48.12
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 出力更新レート:600Msps
  • 低ノイズスペクトル密度 = -163dBFS/Hz (fOUT = 36MHz時)
  • 優れたSFDRおよびIMD性能
    • SFDR = 80dBc (fOUT = 30MHzの場合) (ナイキスト周波数まで)
    • SFDR = 71dBc (fOUT = 130MHzの場合) (ナイキスト周波数まで)
    • IMD = -95dBc (fOUT = 30MHzの場合)
    • IMD = -70dBc (fOUT = 130MHzの場合)
  • ACLR = 73dB (fOUT = 122.88MHzの場合)
  • フルスケール出力電流:2mA~20mA
  • LVDS対応ディジタル入力
  • 1.2Vのバンドギャップリファレンス内蔵
  • 低電力損失:298mW (600Msps時)
  • 小型QFN-EPパッケージ(10mm x 10mm)
  • 評価キットを提供(MAX5891EVKIT)
MAX5891
LVDS入力付き、16ビット、600Msps、高ダイナミック性能DAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
高速高精度D/Aコンバータ 2
MAX5889 製造中 LVDS入力、12ビット、600Msps、高ダイナミック性能DAC
MAX5890 製造中 LVDS入力、14ビット、600Msps、高ダイナミック性能DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX5889EVKIT

MAX5889、MAX5890、およびMAX5891の評価キット

機能と利点

  • 迅速な評価と性能試験が可能
  • 1.25Vの外部電圧リファレンス回路実装
  • クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
  • LVDS対応入力
  • 20mAに設定されたフルスケール電流出力
  • 50Ωの整合されたクロック入力およびアナログ出力信号ライン
  • シングルエンドから差動クロック信号への変換回路
  • 差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5889、MAX5890、およびMAX5891の評価キット(EVキット)は、それぞれ600Mspsのディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5889、MAX5890、およびMAX5891の性能評価に必要な部品をすべて備える完全実装および試験済みPCBです。これらの3種類のDACはすべて、LVDS入力、1.2Vバンドギャップ電圧リファレンス、および差動電流出力を備えています。3種類のEVキットは、DACを除き、同じPCBと部品を使用しています。MAX5889、MAX5890、およびMAX5891は、それぞれ12ビット、14ビット、および16ビットのDACです。これらのEVキットはLVDS対応のディジタル入力、シングルエンドクロック入力、および3.3V/1.8Vのデュアル電源で動作し、シンプルなボード動作を実現します。これらのEVキットは、差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路を備え、内部電圧リファレンスに優先して使用可能な1.25Vの外部電圧リファレンスを提供します。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • 基地局:シングルキャリアUMTS、CDMA、GSM
  • ケーブルモデム終端システム(CMTS)
  • 通信:固定ブロードバンド無線アクセス、ポイント間マイクロ波
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)
  • 計測

MAX5890EVKIT

MAX5889、MAX5890、およびMAX5891の評価キット

機能と利点

  • 迅速な評価と性能試験が可能
  • 1.25Vの外部電圧リファレンス回路実装
  • クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
  • LVDS対応入力
  • 20mAに設定されたフルスケール電流出力
  • 50Ωの整合されたクロック入力およびアナログ出力信号ライン
  • シングルエンドから差動クロック信号への変換回路
  • 差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5889、MAX5890、およびMAX5891の評価キット(EVキット)は、それぞれ600Mspsのディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5889、MAX5890、およびMAX5891の性能評価に必要な部品をすべて備える完全実装および試験済みPCBです。これらの3種類のDACはすべて、LVDS入力、1.2Vバンドギャップ電圧リファレンス、および差動電流出力を備えています。3種類のEVキットは、DACを除き、同じPCBと部品を使用しています。MAX5889、MAX5890、およびMAX5891は、それぞれ12ビット、14ビット、および16ビットのDACです。これらのEVキットはLVDS対応のディジタル入力、シングルエンドクロック入力、および3.3V/1.8Vのデュアル電源で動作し、シンプルなボード動作を実現します。これらのEVキットは、差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路を備え、内部電圧リファレンスに優先して使用可能な1.25Vの外部電圧リファレンスを提供します。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • 基地局:シングルキャリアUMTS、CDMA、GSM
  • ケーブルモデム終端システム(CMTS)
  • 通信:固定ブロードバンド無線アクセス、ポイント間マイクロ波
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)
  • 計測

MAX5891EVKIT

MAX5889、MAX5890、およびMAX5891の評価キット

機能と利点

  • 迅速な評価と性能試験が可能
  • 1.25Vの外部電圧リファレンス回路実装
  • クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
  • LVDS対応入力
  • 20mAに設定されたフルスケール電流出力
  • 50Ωの整合されたクロック入力およびアナログ出力信号ライン
  • シングルエンドから差動クロック信号への変換回路
  • 差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5889、MAX5890、およびMAX5891の評価キット(EVキット)は、それぞれ600Mspsのディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5889、MAX5890、およびMAX5891の性能評価に必要な部品をすべて備える完全実装および試験済みPCBです。これらの3種類のDACはすべて、LVDS入力、1.2Vバンドギャップ電圧リファレンス、および差動電流出力を備えています。3種類のEVキットは、DACを除き、同じPCBと部品を使用しています。MAX5889、MAX5890、およびMAX5891は、それぞれ12ビット、14ビット、および16ビットのDACです。これらのEVキットはLVDS対応のディジタル入力、シングルエンドクロック入力、および3.3V/1.8Vのデュアル電源で動作し、シンプルなボード動作を実現します。これらのEVキットは、差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路を備え、内部電圧リファレンスに優先して使用可能な1.25Vの外部電圧リファレンスを提供します。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • 基地局:シングルキャリアUMTS、CDMA、GSM
  • ケーブルモデム終端システム(CMTS)
  • 通信:固定ブロードバンド無線アクセス、ポイント間マイクロ波
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)
  • 計測

MAX5889EVKIT
MAX5889、MAX5890、およびMAX5891の評価キット
MAX5890EVKIT
MAX5889、MAX5890、およびMAX5891の評価キット
MAX5891EVKIT
MAX5889、MAX5890、およびMAX5891の評価キット

最新のディスカッション

MAX5891に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品