MAX5869

新規設計には非推奨

16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

DCから2.8GHz以上の600MHz瞬時帯域幅の直接RF合成

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • RF設計を簡素化し新しい通信アーキテクチャを実現
    • I/Q不平衡およびLOフィードスルーを除去
    • マルチバンドRF変調を実現
  • ダイレクトRF合成:帯域幅600MHz、最大2.8GHz
    • DAC出力更新レート:5.898Gsps
    • 高性能14ビットRF DACコア
    • デジタル直交モジュレータおよびNCO (分解能:1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz)
    • 補間:5倍/6倍/6.67倍/8倍/10倍/12倍/13.33倍/16倍/20倍/24倍
    • クロック逓倍PLL+VCO内蔵
  • 高い柔軟性と設定自由度
    • 1、2、または4レーンJESD204B入力データインタフェース
      • サブクラス0およびサブクラス1準拠
      • レーン当り最大10Gbps
    • システム同期用のリファレンスクロック
    • 複数のDACの同期(サブクラス1)
    • デバイス設定用のSPIインタフェース
MAX5869
16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

MAX5869EVKIT

MAX5869の評価キット

機能と利点

  • RF DACのMAX5869の性能、能力、および機能セットを評価
  • 単一入力電源電圧:3.3V
  • 更新レート:5.9Gsps (max)
  • Xilinx VC707データソースボードと直接インタフェース
  • Windows 7/8/10対応ソフトウェア
  • MAX5869用SPIインタフェース制御搭載(オプション)
  • SMBusインタフェース制御搭載(温度センサーのMAX6654用)
  • VC707動作用のGUI制御
  • 実証済み10層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5869の評価キット(EVキット)は、DC~2.8GHz以上の周波数、最大600MHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能な1つの高性能補間および変調16ビット5.9Gsps RF DACのMAX5869を内蔵しています。このデバイスはケーブルおよびデジタルビデオ放送アプリケーション用に最適化され、EPoC、DVB-T、DVB-T2、DVB-C2、ISDB-T、およびDOCSIS 3.0/3.1を含む広範な通信規格のスペクトルマスク要件に適合します。このEVキットは、MAX5869デバイスの性能を評価するための完全なシステムおよびデジタルビデオソリューションを開発するためのプラットフォームを提供します。

MAX5869のEVキットをXilinx® VC707評価キット上の1つのFMCコネクタに接続することによって、VC707とMAX5869のJESD204Bシリアルリンクインタフェースの通信が可能です。

このEVキットは、Windows® 7/8/10対応のソフトウェアを備え、SPIインタフェースを介したMAX5869の全レジスタの設定、VC707 FPGAの制御、および温度監視用に簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

MAX5869EVKIT
MAX5869の評価キット

最新のディスカッション

MAX5869に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品