MAX5868
新規設計には非推奨16ビット、5Gsps補間および変調RF DAC
DCから2GHz以上、500MHzの瞬時帯域幅の直接RF合成
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$108.07
製品の詳細
- 通信用のダイレクトRF合成ソリューション
- DAC出力更新レート:4.96Gsps
- 高性能14ビットRF DACコア
- デジタル直交モジュレータおよびNCO (分解能:1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz)
- 補間:4倍/5倍/6倍/8倍/10倍/12倍/16倍/20倍/24倍
- 16ビット1240Mwps DDRパラレルLVDSデータバス
- 高い柔軟性と設定能力
- データバス:ワード、バイト、およびニブルモード
- FPGAインタフェース用のリファレンスクロック出力
- 複数DACの同期
- デバイス設定用のSPIインタフェース
- 低電力、小型ソリューション
- 1.5W (fCLK = 5Gsps時)
- 144ピンCSBGA (10mm x 10mm)
高性能補間および変調16ビット5Gsps RF DACのMAX5868は、DC~2GHz以上の周波数、最大500MHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能です。このデバイスはケーブルおよびデジタルビデオ放送アプリケーション用に最適化され、EPoC、DVB-T、DVB-T2、DVB-C2、ISDB-T、およびDOCSIS 3.0/3.1を含む広範な通信規格のスペクトルマスク要件に適合します。
このデバイスは、補間フィルタ、デジタル直交モジュレータ、数値制御発振器(NCO)、および14ビットRF DACコアを内蔵しています。ユーザー設定可能な4倍、5倍、6倍、8倍、10倍、12倍、16倍、20倍、または24倍、リニア位相補間フィルタは、FPGA/ASICに必要な入力データ帯域幅を低減します。NCOは、入力ベースバンド信号の完全なアジャイル変調を可能にし、ダイレクトRF合成を実現します。
MAX5868は、ソース同期式16ビットパラレルLVDSデータ入力インタフェースを内蔵しています。入力ベースバンドIおよびQ信号は、最大1240Gwps (IおよびQそれぞれ620Mwps)の倍速データレートクロック用に設定された1つのパラレル入力ポート上に時間インタリーブされます。このデバイスは、ワード(16ビット)、バイト(8ビット)、またはニブル(4ビット)モードのデータを受け付けます。入力データは、データとともに供給されるデータクロックに整列されます。入力FIFOは、入力インタフェースのタイミングをDAC更新クロックドメインから分離します。さらに、データ完全性を確保するためのパリティ入力およびパリティフラグ割込み出力が利用可能です。
MAX5868のクロック入力は柔軟なクロックインタフェースを備え、差動正弦波または方形波入力クロック信号を受け付けます。このデバイスは分周されたリファレンスクロックを出力し、入力ポートを駆動するFPGA/ASICとの同期を確保します。さらに、複数のデバイスを同期するための専用の入力および出力信号が提供されます。
MAX5868は、差動電流ステアリングアーキテクチャを使用し、50Ω負荷で0dBmフルスケール出力信号レベルを生成可能です。このデバイスは、1.8Vおよび1.0V電源で動作し、5Gsps時の消費電力は1.5Wです。このデバイスは小型144ピンCSBGAパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- デジタルビデオ放送
- ダウンストリームDOCSIS CMTS変調器
- DVB-T/DVB-T2/DVB-C2/ISDB-T変調器
- Ethernet PON over Coax (EPoC)
ドキュメント
データシート 1
技術記事 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5868EXE+ | Chip-Scale Ball-Grid Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。