MAX5862

新規設計には非推奨

高密度ダウンストリームケーブルQAM変調器

低電力、全機能内蔵、シンボル-QAM RFソリューション:131mW/QAM、12mm x 17mm BGA

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$116.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ダウンストリームケーブルQAM変調器内蔵
    • 高密度:8、16、24、または32 QAMチャネル
    • 14ビット4.6Gsps RF-DAC
    • DOCSIS 3.0 DRFI準拠
  • 高い柔軟性と設定能力
    • RRCフィルタによってITU-T J.83 Annex A、B、およびCをサポート
    • チャネル帯域幅:1MHz~8MHz
    • 4つの192MHzブロックのそれぞれで完全なキャリアアジリティ
      • 950MHz出力帯域幅内のブロックアジリティ
    • サービスを中断せずに再設定可能
    • 入力シンボルレート:1Msym/s~7.14Msym/s
      • チャネル単位で個別に設定
    • QAMマッパ内蔵(16/32/64/128/256 QAM)
      • すべてのITU-T J.83で規定されるコンスタレーションをサポート
    • CMOS入力ポートによって最大1024のQAMをサポート
  • 追加の機能によってRFデザインを簡素化
    • プログラム可能なデジタルプリディストーション
    • 高DAC出力電力9dBm (CW)によってプリアンプが不要
  • 低電力、小型ソリューション
    • 4.2W (32 (6MHz) QAM、fS = 4.6Gspsの場合)
    • 12mm x 17mm、280ピンFCBGAパッケージ
MAX5862
高密度ダウンストリームケーブルQAM変調器
MAX5862 Simplified Block Diagram
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
ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
変調器とデジタル・アップコンバータ 1
MAX5860 製造中 スケーラブル高密度ダウンストリームケーブルQAM変調器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX5862EVKIT

MAX5862の評価キット

機能と利点

  • それぞれ最大32のQAMチャネルの2つのMAX5862を評価
  • 単一入力電源電圧:5.5V
  • 更新レート:4.6Gsps (max)
  • QSHコネクタを使用してマキシムHSDCEPデータソースボードと直接インタフェース(HSDCEPをご注文ください)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • SPIインタフェース制御搭載(MAX5862の両方のポート用)
  • SMBusインタフェース制御搭載(温度センサーのMAX6642の両方のポート用)
  • HSDCEP動作用のGUI制御
  • 疑似ランダムビットシーケンス(PRBS)テストパターンファイル
  • 実証済み14層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5862の評価キット(EVキット)は、2つの高密度ダウンストリームケーブルQAM変調器のMAX5862を内蔵し、それぞれがデジタルアップコンバータ(DUC)およびRFデジタル-アナログコンバータ(RF-DAC)を内蔵しています。このデバイスのDUCは、完全なアジリティを備えたFEC符号化データのQAMマッピング、パルスシェーピング、およびデジタルRFアップコンバージョンを実行し、14ビット、4.6Gsps RF-DACを駆動します。各デバイスは、1つのRFポート上の最大32のDOCSIS®準拠6MHzまたは8MHz QAMチャネルのRF信号を47MHz~1006MHzの周波数でデジタル合成します。
このEVキットは、超低消費電力の高密度QAM変調用の完全な2ポートのシステムソリューションを提供します。
このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows 7対応のソフトウェアを備え、MAX5862の全レジスタの設定、SPIインタフェースの制御、温度監視、および高速データコンバータ評価プラットフォーム(HSDCEP)ボードの制御用に簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。MAX5862のレジスタおよびSPIを制御するためのソフトウェアもWindows 7対応です。
このEVキットは、2つのQSH SamtecコネクタをHSDCEPとのインタフェース用に備えており、ICの1つの入力ポートと各種制御信号を駆動することができます。

アプリケーション

  • エッジQAM、CMTS、CCAP、IP-QAM
  • 集合住宅(MDU)用ミニヘッドエンド
  • リモートPHY、同軸メディアコンバータ

MAX5862EVKIT
MAX5862の評価キット
MAX5862EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

MAX5862に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品