MAX5478
製造中デュアル、256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ
業界最小、3mm x 3mmのTQFN、デュアル、256タップデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.53
Viewing:
製品の詳細
- 電源投入時に不揮発性メモリからワイパ位置を呼出し
- EEPROM書込み保護
- 3mm x 3mm x 0.8mmの小型、TQFNパッケージ
- 全抵抗温度係数:70ppm/℃
- レシオメトリック温度係数:10ppm/℃
- 400kbpsの高速I²C対応シリアルインタフェース
- 自己消費電流:1µA (max)
- 単一電源動作:+2.7V~+5.25V
- ポテンショメータ当りのタップ位置数:256
- 分圧器モードでのDNL:±0.5 LSB
- 分圧器モードでのINL:±1 LSB
- EVキット入手可能
MAX5477/MAX5478/MAX5479は不揮発性、デュアル、リニアテーパ、デジタルポテンショメータで、メカ式ポテンショメータの機能を備えていますが、機械的操作をシンプルな2線式デジタルインタフェースに置き換えます。各製品はディスクリートなポテンショメータや可変抵抗と同じ機能を実行し、256のタップポイントを備えています。
これらの製品は、電源投入時の初期化用にワイパ位置を記憶するための不揮発性EEPROMを内蔵しています。書込み保護機能によって、EEPROMを誤って上書きしないようにします。ファーストモードのI²C対応のシリアルインタフェースを通じて、最大400kbpsのデータレートで通信することが可能で、多くのアプリケーションで基板面積が最小限に抑えられ、複雑な相互接続を簡素化します。3つのアドレス入力によって、固有アドレスは計8通りの組合せが可能になります。
MAX5477/MAX5478/MAX5479は、10kΩ (MAX5477)、50kΩ (MAX5478)、または100kΩ (MAX5479)の3つの公称抵抗値を備えています。公称抵抗温度係数は全抵抗で70ppm/℃で、レシオメトリックで10ppm/℃です。低い温度係数のため、これらの製品は低ドリフトのプログラマブルゲインアンプ回路構成などの低温度係数の可変抵抗が必要なアプリケーションに最適です。
MAX5477/MAX5478/MAX5479は、16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)および14ピンTSSOPパッケージ(4.4mm x 5mm)で提供されます。すべての製品は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 液晶ディスプレイ(LCD)コントラスト制御
- 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
- メカニカルポテンショメータ置換品
- 音量調整
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5478ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5478ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5478EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5478EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX5478EUD+ | 製造中 | |
MAX5478EUD+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max5478に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める