MAX5472

製造中

32タップ、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ、SOT23

業界初、超低温度ドリフトを備えた、SOT23パッケージの32タップ、不揮発性デジタルポテンショメータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ワイパ位置を不揮発性メモリに蓄積し、電源復旧時に再設定
  • 小型SOT23パッケージ
  • 全抵抗温度係数:35ppm/℃
  • レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
  • 32個のタップ位置
  • 分圧器または可変抵抗構成としたポテンショメータ
  • 全抵抗値:50kΩと100kΩ
  • 静的消費電流:1µA (max)
  • 単一電源動作:2.7V~5.25V
  • 20万回まで可能なワイパ値蓄積動作
  • 50年間ワイパデータを記憶
MAX5472
32タップ、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ、SOT23
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX5474EVKIT

MAX5474の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~5.25V
  • パワーオン時に不揮発性メモリからワイパ位置を復旧
  • USBインタフェース回路搭載
  • USB駆動
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • オンボードスイッチを使用したスタンドアロン動作
  • ユーザ提供のマイクロコントローラインタフェース信号用のPCBパッド
  • ポテンショメータ信号(L、W、H)用のPCBパッド
  • 実証済みのUSB対応PCBレイアウト
  • 8ピンSOT23パッケージのMAX5474/MAX5475を評価
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5474の評価キット(EVキット)は、MAX5474 ICを評価する実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX5474は、32タップ、50kΩ不揮発性、リニアテーパディジタルポテンショメータです。Windows® 2000/XP/Vista対応ソフトウェアを同梱しており、MAX5474の各機能を実行するためのユーザインタフェースを提供します。

MAX5474のEVキットは、ロジック入力信号を使ってMAX5474のワイパ位置を制御する3つのオプションを備えています。MAX5474のロジック入力信号は、搭載したUSBインタフェース回路、PCBインタフェースパッド、またはスタンドアロン動作用のEVキット回路のスイッチによって制御することができます。

このEVキットは、USBインタフェース回路から生成された3.3Vの電源か、または2.7V~5.25Vの外部DC電源で動作することができます。また、このEVキットは、IC置換(U1)後にMAX5475 (100kΩ)を評価することもできます。

アプリケーション

  • オーディオ音量調整
  • 液晶ディスプレイ(LCD)画面調整
  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • プログラマブルフィルタ

MAX5474EVKIT
MAX5474の評価キット

最新のディスカッション

MAX5472に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品