MAX5427
製造中32タップ、ワンタイムプログラマブル、リニアテーパデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.88
製品の詳細
リニアテーパディジタルポテンショメータのMAX5427/MAX5428/MAX5429は、メカ式ポテンショメータと同じ動作をしますが、機械的構造を簡単な2線式ディジタルインタフェースで置き換えています。これらのディジタルポテンショメータは、オプションのワンタイムプログラマブル機能を使用して、ワイパのパワーオンリセット(POR)位置をユーザ定義の値に設定したり、ワイパ設定後にインタフェースをディセーブルして設定済みワイパの再調整を防止することができます。
MAX5427は全抵抗が100kΩ、MAX5428は50kΩ、MAX5429は10kΩです。これらすべてのデバイスは、ワイパ位置数が32で、2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、自己消費電流が1.5µA (max)以下です。
MAX5427/MAX5428/MAX5429は、8ピンQFNおよびµMAX®パッケージで提供されます。各デバイスは、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- メカニカルポテンショメータ置換品
- 出荷時ワンタイムキャリブレーション済み製品
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5427EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5427EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX5427EUA+ | 製造中 | |
MAX5427EUA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max5427に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める