MAX5407
製造中32タップオーディオ、ログテーパデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.14
Viewing:
製品の詳細
- 小型3mm x 3mm、8ピンSOT23パッケージ
- タップ間1dBステップの対数テーパ
- タップ数:32
- 低消費電流:0.35µA
- +2.7V~+5.5V単一電源動作
- ワイパ移動中の可聴クリック音を最小にするゼロクロス検出
- 簡単なアップ/ダウン2線式シリアルデータインタフェース
- パワーオンリセット
- ワイパが最大減衰位置(最低タップ位置)に移動
- 全抵抗: 20kΩ
SOT-PoT™のMAX5407は、タップ間隔1dBの32タップポイントを有する対数テーパディジタルポテンショメータです。このデバイスは、音量調節およびオーディオ信号のフェージング/バランシングなどのオーディオアプリケーションに最適です。
MAX5407は、簡単な2線式シリアルインタフェースでディジタル制御される抵抗器群とCMOSスイッチで構成されます。このデバイスは、メカ式ポテンショメータと同様の機能があります。このデバイスは、固定全抵抗が20kΩで、ワイパの移動によって発生する可聴ノイズを最小限に抑えるゼロクロス検出機能を備えています。
このデバイスは、全抵抗の公称抵抗器温度係数が35ppm/℃で、レシオメトリックの温度係数が5ppm/℃です。MAX5407は、省スペース8ピンSOT23パッケージで提供され、-40℃~+85℃で動作が保証されています。
アプリケーション
- オーディオ音量調整
- フェーディング/バランシングオーディオ信号
- メカニカルポテンショメータ置換品
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5407EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX5407EKA+T | Small-Outline Transistor Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX5407EKA+ | 製造中 | |
MAX5407EKA+T | 製造中 | |
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX5407EKA+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5407に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める