部品 12 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Steps 並べ替え Steps sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # Potentiometers 並べ替え # Potentiometers sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Control Interface 並べ替え Control Interface sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Taper 並べ替え Taper sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Wiper Memory 並べ替え Wiper Memory sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. REND-TO-END 並べ替え REND-TO-END sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Res. Tol. 並べ替え Res. Tol. sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Temp. Coeff.typ 並べ替え Temp. Coeff. sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Wiper Resistancetyp 並べ替え Wiper Resistance sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. ICC @5Vmax 並べ替え ICC @5V sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. End Equipment 並べ替え End Equipment sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 選択済の値 | to$ US | Default Values 9/9 選択済の値 | Default Values 4/4 選択済の値 | to | Default Values 7/7 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | Default Values 5/5 選択済の値 | to% | toppm/°C | toO | toµA | Default Values 12/12 選択済の値 | ||||
プッシュボタンインタフェース付き、ステレオボリュームコントロール | 生産/供給中 | 7876 | $2.18 (MAX5486EUG+) | Thin Shrink Small-Outline Package | 32 | 2 | Debounced Pushbutton Up/Down | Log | Volatile | 40 | 30 | 50 | 1 | 1.4 | Audio Control, Automotive Back-Seat Multimedia, Car Stereo, Desktop Speakers, Multimedia Docking Stations, Portable Audio, Set-Top Boxes, Stereo Volume Control | ||
オーディオアプリケーション用、I²C対応、プログラマブルゲインアンプ | 生産/供給中 | 2091 | $1.98 (DS4420N+) | 14-LFCSP-3X3X0.75 | 20 | - | 2-Wire Addressable | Log | Volatile | - | - | - | - | 3000 | Microphone Gain Control, Telephone Headsets | ||
ロータリエンコーダインタフェース付き、ステレオボリュームコントロール | 新規設計にお薦めします。 | 3888 | $2.42 (MAX5440EAG+) | 24-SSOP-5.3_MM | 32 | 2 | Rotary Encoder | Log | Volatile | 40 | 30 | 35 | 1 | 1.4 | Automotive Back-Seat Multimedia, Desktop Speakers, Multimedia Docking Stations, Set-Top Boxes, Stereo Volume Control | ||
プッシュボタンインタフェース付き、ステレオオーディオテーパポテンショメータ | 生産/供給中 | 15926 | $1.69 (MAX5456EEE+) | 16-QSOP-150_MIL | 32 | 2 | Debounced Pushbutton Up/Down | Log | Volatile | 10 | 30 | 50 | 1000 | 1 | Audio Control | ||
プッシュボタンインタフェース付き、ステレオオーディオテーパポテンショメータ | 生産/供給中 | 6052 | $1.69 (MAX5457EEE+) | 16-QSOP-150_MIL | 32 | 2 | Debounced Pushbutton Up/Down | Log | Volatile | 10 | 30 | 50 | 1000 | 1 | Audio Control | ||
32タップオーディオ、ログテーパデジタルポテンショメータ | 生産/供給中 | 9990 | $1.14 (MAX5407EKA+T) | Small-Outline Transistor Package | 32 | 1 | Direction+Clock | Log | Volatile | 20 | 25 | 35 | 400 | 0.35 | - | ||
デュアル、オーディオ、ログテーパデジタルポテンショメータ | 生産/供給中 | 18078 | $2.18 (MAX5408EEE+T) | 16-QSOP-150_MIL,16-LFCSP-4X4X0.75 | 32 | 2 | 3-Wire Serial SPI | Log | Volatile | 10 | 30 | 35 | 1000 | 0.2 | - | ||
デュアル、オーディオ、ログテーパデジタルポテンショメータ | 生産/供給中 | 6445 | - | 16-QSOP-150_MIL | 32 | 2 | 3-Wire Serial SPI | Log | Volatile | 10 | 30 | 35 | 1000 | 0.2 | - | ||
デュアル、オーディオ、ログテーパデジタルポテンショメータ | 生産/供給中 | 3623 | $2.23 (MAX5410EEE+T) | 16-QSOP-150_MIL,16-LFCSP-4X4X0.75 | 32 | 2 | 3-Wire Serial SPI | Log | Volatile | 10 | 30 | 35 | 1000 | 0.2 | - | ||
デュアル、オーディオ、ログテーパデジタルポテンショメータ | 生産/供給中 | 17852 | $3.05 (MAX5411EEE+T) | 16-QSOP-150_MIL,16-LFCSP-4X4X0.75 | 32 | 2 | 3-Wire Serial SPI | Log | Volatile | 10 | 30 | 35 | 1000 | 0.2 | - | ||
デュアルオーディオテーパポテンショメータ | 生産/供給中 | 8836 | $4.42 (DS1801E-014+) | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in),Thin Shrink Small-Outline Package,Small-Outline IC, Wide (0.3in) | 64 | 2 | 3-Wire Serial | Log | Volatile | 45 | 20 | 750 | 400 | 50 | Audio Control, Car Stereo, Portable Audio, Portable Consumer, Stereo Volume Control | ||
アドレス可能、デュアルオーディオテーパポテンショメータ | 生産/供給中 | 7603 | $3.89 (DS1807E+) | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in),Thin Shrink Small-Outline Package,Small-Outline IC, Wide (0.3in) | 64 | 2 | 2-Wire Addressable | Log | Volatile | 45 | 20 | 750 | 400 | 40 | Audio Control, Car Stereo, Desktop Speakers, Portable Audio |