MAX5389
製造中デュアル、256タップ、揮発性、低電圧、リニアテーパデジタルポテンショメータ
2.6V電源、デュアル、256ステップ、アップ/ダウンインタフェースデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.07
Viewing:
製品の詳細
- デュアル、256タップ、リニアテーパポジション
- 単一電源動作:+2.6V~+5.5V
- 低自己消費電流:1µA以下
- エンドツーエンド抵抗値:10kΩ、50kΩ、100kΩ
- アップ/ダウンインタフェース
- パワーオンによってワイパはミッドスケールに設定
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
デュアル、256タップ、揮発性低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータのMAX5389は、10kΩ、50kΩ、および100kΩの3種類の全抵抗値を提供します。このデバイスは+2.6V~+5.5Vの単一電源で動作し、低い35ppm/℃の全抵抗温度係数を提供します。MAX5389はアップ/ダウンインタフェースを備えています。
MAX5389は、その小型サイズ、低電源電圧動作、低消費電流、および自動車用温度範囲への対応によって、ポータブル民生機器市場およびバッテリバックアップ産業用アプリケーションに最適です。
MAX5389は、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証され、14ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
- オーディオミキシング
- 低ドリフトプログラマブルフィルタおよびアンプ
- 低電圧バッテリアプリケーション
- メカニカルポテンショメータ置換品
- プログラマブル遅延および時定数
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5389LAUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5389LAUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5389MAUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5389MAUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5389NAUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5389NAUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5389に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める