MAX4653
製造中低電圧、4Ω、クワッド、SPST CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.49
製品の詳細
- オン抵抗
- 5Vで4Ω max
- 3Vで7Ω max
- オン抵抗平坦性
- 5Vで0.8Ω max
- 3Vで2.5Ω max
- オン抵抗マッチング
- 0.2Ω max (+2.7V~+5.5V)
- 単一電源動作:+1.8V~+5.5V
- +1.8V動作
- オン抵抗は全温度範囲で30Ω (typ)
- tON = 20ns (typ)、tOFF = 12ns (typ)
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- クロストーク
- -100dB (1MHz)
- オフアイソレーション
- -75dB (1MHz)
- レイルトゥレイル信号範囲
MAX4651/MAX4652/MAX4653は、+5V単一電源動作時に4Ω (max)のオン抵抗(RON)を特長とするクワッドアナログスイッチです。スイッチ間のオン抵抗は0.2Ω (max)にマッチングされ、指定された信号範囲では平坦(0.8Ω max)になります。各スイッチはレイルトゥレイルのアナログ信号を処理でき、オフリーク電流は+25℃で0.1nA (max)です。これらのアナログスイッチは低歪みのアプリケーションに理想的で、自動テスト機器または電流スイッチングの必要とされるアプリケーションにおいて、機械リレーよりも望ましい解決法を提供します。また、消費電力、ボード面積が小さく、機械リレーよりも高い信頼性を誇っています。
MAX4651/MAX4652/MAX4653は+1.8V~+5.5V単一電源で動作するため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。
MAX4651には4つのノーマリクローズ(NC)スイッチがあり、MAX4652には4つのノーマリオープン(NO)スイッチがあります。MAX4653には2つのNOおよび2つのNCスイッチがあります。これらのデバイスは16ピンQFN、TSSOP、SOパッケージおよび20ピンQFNパッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- 低電圧データ収集
- リレーの代替
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4653EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4653EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4653EUE+ | 製造中 | |
MAX4653EUE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4653に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める