MAX4615
製造中低電圧、高速、クワッド、SPST CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.76
製品の詳細
- 高速スイッチング時間:12ns tON、10ns tOFF
- 業界標準の74HC4066/MAX4610とピンコンパチブル
- オン抵抗の保証:
- 10Ω、max (+5V電源)
- 20Ω、max (+3V電源)
- チャネル間のマッチングの保証:1Ω、max
- 指定信号範囲での平坦性の保証:1Ω、max
- オフリーク電流(全温度範囲):6nA以下(TA = +85℃)
- レイルトゥレイル信号処理
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
MAX4614/MAX4615/MAX4616は、業界標準の74HC4066/MAX4610アナログスイッチとピンコンパチブルな低電圧、高速クワッド単極/単投(SPST)アナログスイッチです。スイッチ間のオン抵抗(10Ω、max)は1Ω、max)までマッチングされ、指定された信号範囲では平坦(1Ω、max)になります。各スイッチはV+からGNDへのアナログ信号レベルを処理し、最大オフリーク電流はTA = +25℃では僅か1nAで、TA = +85℃では僅か6nAです。
MAX4614には4つのノーマリオープン(NO)スイッチがあり、MAX4615には4つのノーマリクローズ(NC)スイッチがあります。MAX4616には2つのNOおよび2つのNCスイッチがあります。これらのCMOSスイッチは、+2V~+5.5Vの単一電源で動作します。全てのディジタル入力には+0.8Vおよび+2.4Vのロジックスレッショルドが設定されており、単一の+5V電源を使用した際のTTL/CMOSロジックコンパチビリティを保証しています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- 低電圧データ収集
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4615CUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4615CUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4615EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4615EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max4615に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める