MAX4638
製造中3.5Ω、シングル8:1およびデュアル4:1、低電圧アナログマルチプレクサ
超低オン抵抗8:1およびデュアル4:1マルチプレクサ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.39
製品の詳細
- 保証オン抵抗:
- 3.5Ω (+5Vまたは±2.5V電源)
- 6Ω (+3V電源)
- チャネル間のRONマッチング:0.4Ωを保証
- 全信号範囲のRON平坦性:1Ωを保証
- 保証低リーク電流:
- 0.25nA (+25℃)
- スイッチング時間:tON =18ns、tOFF = 7ns
- +1.8V~+5.5V単一電源
- ±2.5Vデュアル電源
- レイルトゥレイル信号に対応
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- クロストーク:-80dB (1MHz)
- オフアイソレーション:-60dB (10MHz)
MAX4638/MAX4639は、シングル8:1およびデュアル4:1 CMOSアナログマルチプレクサ/デマルチプレクサです。各マルチプレクサは+1.8V~+5V単一電源または±2.5Vデュアル電源で動作します。これらのデバイスは+5V単一電源動作時のオン抵抗(RON)が3.5Ωで、オフアイソレーションが-75dB、出力から各オフチャネルへのクロストークが-85dBです。スイッチング時間はtONが18ns、tOFFが7nsとなっています。これらの製品は-3dB帯域幅が85MHzで、+25℃におけるリーク電流0.25nAを保証しています。
動作範囲が+1.8V~+5.5Vであるため、MAX4638/MAX4639はバッテリ駆動、ポータブル機器に最適です。全てのチャネルにおいてブレーク・ビフォ・メークスイッチングを保証しています。これらの製品は双方向性動作を特長とし、レイルトゥレイルアナログ信号に対応しています。全ての制御入力はTTL/CMOSロジックコンパチブルです。デコーディングは標準BCDフォーマットで行われ、デバイスのカスケード接続が簡単にできるようにイネーブル入力が提供されています。これらのデバイスは小型16ピンTQFN、TSSOP、SOパッケージ、および20ピンTQFNパッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- 自動試験装置(ATE)
- バッテリ駆動機器
- 低電圧データ収集システム
- 医療用機器
- リレーの代替
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4638ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4638ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4638ETE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX4638ETE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX4638EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4638EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4638ETE+ | 製造中 | |
MAX4638ETE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4638に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める