MAX4510

製造中

レイルトゥレイル、フォルト保護、SPSTアナログスイッチ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.29
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 障害保護:±40V (パワーオフ時)
  • 障害保護:±36V (±15V電源)
  • 電源オフ時に全てのスイッチがオフ
  • レイルトゥレイルの信号に対応
  • 160Ω (max)の信号経路(±15V電源)
  • オンスイッチは過電圧時にターンオフ
  • オフリーク電流:0.5nA
  • 障害条件時には出力が適切な電源電圧にクランプ(遷移時のグリッチなし)
  • 電源シーケンス不要
  • 電源:±4.5V~±20Vデュアル+9V~+36V単一
  • 低消費電力:< 2mW
  • 単一+9V~+15Vまたは±15V電源動作時にロジック入力がTTLおよびCMOSコンパチブル
MAX4510
レイルトゥレイル、フォルト保護、SPSTアナログスイッチ
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 5
MAX4511 製造中 クワッド、レイルトゥレイル、フォルト保護、SPSTアナログスイッチ
MAX4512 製造中 クワッド、レイルトゥレイル、フォルト保護、SPSTアナログスイッチ
MAX4513 製造中 クワッド、レイルトゥレイル、フォルト保護、SPSTアナログスイッチ
MAX4534 製造中 フォルト保護、高電圧、シングル4:1/デュアル2:1マルチプレクサ
MAX4535 製造中 フォルト保護、高電圧、シングル4:1/デュアル2:1マルチプレクサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX4510に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品