MAX4534
製造中フォルト保護、高電圧、シングル4:1/デュアル2:1マルチプレクサ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.36
Viewing:
製品の詳細
- フォルト保護:±40V (電源オフ時)
- フォルト保護:±25V (±15V電源)
- 電源シーケンス不要
- 電源オフ時には全チャネルがオフ
- レイルトゥレイル信号に対応
- 障害条件時には出力が該当する電源電圧にクランプ
- 過電圧時の出力クランプ抵抗:1.0kΩ (typ)
- オン抵抗:400Ω (max)
- 障害応答時間:20ns
- ±4.5V~±20Vデュアル電源
- +9V~+36V単一電源
- TTL/CMOSコンパチブルロジック入力
MAX4534 (シングル4:1)およびMAX4535 (デュアル2:1)は、±4.5V~±20Vのデュアル電源または+9V~+36Vの単一電源で動作する障害保護付マルチプレクサです。これらのマルチプレクサは障害保護付入力、レイルトゥレイル信号対応能力および電源電圧の150mV外側の過電圧クランプ機能を備えています。いずれの製品も電源がオフの状態で±40V、電源がオンの状態で±25Vの過電圧保護機能を備えています。オン抵抗は400Ω (max)で、チャネル間のマッチングは10Ω (max)です。単一+12V電源またはデュアル±15V電源を使用した場合、全てのディジタル入力がTTLロジックスレッショルドを持っているため、TTL/CMOSロジックに対してコンパチブルです。
アプリケーション
- アビオニクス
- データ収集
- 産業用およびプロセス制御
- 冗長/バックアップシステム
- 信号ルーティング
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4534CSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4534CSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4534CUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4534CUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4534ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4534ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4534EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4534EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4534CUD+ | 製造中 | |
MAX4534CUD+T | 製造中 | |
MAX4534EUD+ | 製造中 | |
MAX4534EUD+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4534に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める