MAX44248

製造中

36V、高精度、低電力、90µA、シングル/クワッド/デュアルオペアンプ

高電圧アプリケーションで高精度、低電力性能

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 敏感な高精度アプリケーション用に消費電力を低減
    • 低自己消費電流:90µA (アンプ当り)
  • マキシムの特許取得済みオートゼロ回路による精度の向上によって較正コストが不要
    • 超低入力電圧オフセット:7.5µV (max)
    • 低オフセットドリフト:30nV/NC (max)
  • センサーインタフェースとトランスミッタに最適な低ノイズ
    • 50nV/√Hz (1kHz時)
    • 0.5µVP-P (0.1Hz~10Hz時)
  • 利得帯域幅積:1MHz
    • EMI抑制回路
  • レール・ツール・レール出力
  • 高電圧フロントエンド用の広い電源範囲
    • 電源範囲:2.7V~36V
  • パッケージ:µMAX、SO、SOT23、TSSOP
MAX44248
36V、高精度、低電力、90µA、シングル/クワッド/デュアルオペアンプ
MAX44244:標準動作回路
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
ゼロドリフト・オペアンプ 1
MAX9618 製造中 シングル/デュアルSC70、ゼロドリフト、高効率、1.5MHzオペアンプ、RRIO内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX44248

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX44248EVKIT

MAX44248の評価キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX44248の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージに封止された低電力、デュアルオペアンプのMAX44248を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットの回路は非反転アンプとして構成されていますが、数個の部品を交換することによって他の回路構成にも変更可能です。部品パッドは0805パッケージを使用するため、はんだ付けや交換が容易です。このEVキットには、MAX44248AUA+が実装されています。

アプリケーション

  • 4-20mAおよび0~10Vトランスミッタ
  • PLCアナログI/Oモジュール
  • ポータブル医療機器
  • センサーインタフェース
  • 重量計

MAX44248EVKIT
MAX44248の評価キット

最新のディスカッション

max44248に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品