MAX4364
製造中1.4Wおよび1W、超小型、オーディオパワーアンプ、シャットダウン付
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.72
製品の詳細
- 1.4Wを8Ω負荷に出力(MAX4364)
- 1Wを8Ω負荷に出力(MAX4365)
- THD+N:0.04% (1kHz時)
- PSRR:68dB (217Hz時)
- 2.7V~5.5V単一電源動作
- 消費電流:5mA
- 低電力、10nAシャットダウンモード
- LM4861/LM4862/LM4864とピンコンパチブル(MAX4364)
- クリック音のない電源投入およびシャットダウン
- 熱過負荷および短絡保護
- TDFN、µMAX、およびSOパッケージ
MAX4364/MAX4365は、スピーカを内蔵したポータブルオーディオ機器用のブリッジオーディオパワーアンプです。MAX4364は8Ω負荷に、5V単一電源から1.4Wを、また3V単一電源からは500mWを供給することができます。MAX4365は8Ω負荷に、5V単一電源から1Wを、また3V単一電源から450mWを供給することができます。MAX4364/MAX4365は、THD+Nが0.04% (1kHz)、PSRRが68dB (217Hz)で、シャットダウンモードでの消費電流はわずか10nAです。
MAX4364/MAX4365のブリッジ出力は、出力結合コンデンサを必要としないため、外付け部品数が最低限に抑えられます。また、MAX4364/MAX4365は、内部DCバイアス生成、クリックレス動作、および短絡と熱過負荷保護を備えています。両デバイスは、ユニティゲイン安定で、利得は2個の外付け抵抗器で設定されます。
MAX4364は、小型8ピンSOパッケージで提供されます。MAX4365は、小型8ピンTDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)およびµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- 汎用オーディオ
- PDA
- 双方向無線
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4364ESA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4364ESA+CGL | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4364ESA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4364ESA+TCGL | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4364ESA/V+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4364ESA/V+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4364に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める