MAX4206
製造中5桁以上のダイナミックレンジをカバーする高精度トランスインピーダンス対数アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.71
製品の詳細
- 単一電源性能によってシステム電源要件を低減
- 単一電源動作:+2.7V~+11V
- デュアル電源動作にも対応(必要な場合):±2.7V~±5.5V
- ほとんどのフォトダイオード電流測定アプリケーションに対応する広いダイナミックレンジ
- 5桁のダイナミックレンジ(10nA~1mA)
- 1nA~1mAの全範囲で単調
- 調整可能な出力スケール係数
- 内部調整された出力スケール係数:0.25V/桁
- 調整可能な出力オフセット電圧
- 内部リファレンス電流ソース:10nA~10µA
- 入力コモンモード電圧:0.5V
- 小型パッケージと低外付け部品数によってスペースを削減してデザインインを簡素化
- 16ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm x 0.8mm)
対数アンプのMAX4206は、入力電流と基準電流(外部または内部で発生する)の対数比を計算して、デフォルト値0.25V/桁のスケールファクタで電圧出力を生成します。この製品は、+2.7V~+11Vの単一電源または±2.7V~±5.5Vのデュアル電源で動作し、10nA~1mAの5桁の範囲の入力電流を測定することができます。
MAX4206の汎用オペアンプは、ノイズのフィルタリング、オフセットの印加、ゲインの増加など様々な目的に利用することができます。また、0.5Vのリファレンスが、外付け抵抗器を使用して高精度電流リファレンス(オプション)を発生させるために内蔵されており、MAX4206の対数切片を調整します。出力オフセット電圧とスケールファクタも外付け抵抗器を使用して設定します。
MAX4206は、省スペースの16ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm x 0.8mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作が保証されています。
アプリケーション
- アナログ信号処理
- 医療用計測
- フォトダイオード電流監視
- ポータブル計測機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4206ETE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX4206ETE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4206ETE+ | 製造中 | |
MAX4206ETE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ログ・トランスインピーダンス・アンプ 1 | ||
MAX4207 | 製造中 | 5桁以上のダイナミックレンジをカバーする高精度トランスインピーダンス対数アンプ |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max4206に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める